TMP435
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR
- AUTOMATIC BETA COMPENSATION
- n-FACTOR CORRECTION
- PROGRAMMABLE THRESHOLD LIMITS
- TWO-WIRE/SMBus SERIAL INTERFACE
- MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE MONITORS
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- ALERT/THERM2 PIN CONFIGURATION
- DIODE FAULT DETECTION
- PIN-PROGRAMMABLE TWO-WIRE ADDRESSING
- APPLICATIONS
- LCD/DLP/LCOS PROJECTORS
- SERVERS
- INDUSTRIAL CONTROLLERS
- CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
- DESKTOP AND NOTEBOOK COMPUTERS
- STORAGE AREA NETWORKS (SAN)
- INDUSTRIAL AND MEDICAL EQUIPMENT
- PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP435 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
The TMP435 includes beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), diode fault detection, a temperature alert function, and pin-programmable two-wire addressing using 3-state logic.
The TMP435 is available in an MSOP-10 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ±1°C TEMP SENSOR with Series-R, n-Factor, Beta Compensation & Prog Addressing データシート (Rev. A) | 2010年 4月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP401SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP401 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP401
- TMP411
- TMP431
- TMP432
- TMP435
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp401.c
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点