TMP9R00-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、9 チャネル (リモート 8、ローカル 1)、高精度温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 2 Features ALERT Supply current (max) (µA) 21 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Space
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 2 Features ALERT Supply current (max) (µA) 21 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Space
CFP (HKT) 16 72.136 mm² 10.16 x 7.1
  • QMLV 認定済み:5962R2021401VXC
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総照射線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 125℃において 76MeV-cm2/mg のシングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性
    • 熱的に強化された 16 リードのセラミック HKT パッケージ
  • 8 チャネルのリモート・ダイオード温度センサの精度:±1.5℃
  • ローカル温度センサの精度:±1.5℃
  • 温度分解能:0.0625℃
  • ロジック電圧範囲:1.7V~3.6V
  • 電源電圧範囲:1.7V~2.0V
  • 動作電流:67µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
  • 0.3µA のシャットダウン電流
  • リモート・ダイオード:直列抵抗のキャンセル、 η-係数補正、オフセット補正、ダイオードの障害検出
  • レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
  • I2C または SMBus™ 互換の 2 線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能
  • QMLV 認定済み:5962R2021401VXC
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総照射線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 125℃において 76MeV-cm2/mg のシングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性
    • 熱的に強化された 16 リードのセラミック HKT パッケージ
  • 8 チャネルのリモート・ダイオード温度センサの精度:±1.5℃
  • ローカル温度センサの精度:±1.5℃
  • 温度分解能:0.0625℃
  • ロジック電圧範囲:1.7V~3.6V
  • 電源電圧範囲:1.7V~2.0V
  • 動作電流:67µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
  • 0.3µA のシャットダウン電流
  • リモート・ダイオード:直列抵抗のキャンセル、 η-係数補正、オフセット補正、ダイオードの障害検出
  • レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
  • I2C または SMBus™ 互換の 2 線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能

TMP9R00-SP デバイスは、放射線耐性強化、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2 線式の SMBus または I2C 互換インターフェイスを使用します。最大 8 つのリモートおよび 1 つのローカル温度ゾーンを同時に監視でき、システム内で温度測定を集約することにより、設計の複雑性を低減できます。代表的な使用例として、MCU、GPU、ADC、DAC、FPGA など、さまざまな高消費電力デバイスの温度監視があります。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な理想係数、温度オフセット補正、温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な熱監視ソリューションを実現できます。

各リモート・チャネルとローカル・チャネルには、個別にプログラム可能な 2 つのスレッショルドがあり、対応する温度が制限を超えたときにトリガされます。スレッショルド付近での頻繁な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラム可能です。

TMP9R00-SP は、高精度 (±1.5℃)、高分解能 (0.0625℃) の測定能力を備えています。このデバイスは、低電圧レール (1.7V~2.0V)、一般的な 2 線式インターフェイス (1.7V~3.6V)、-55℃~125℃の動作温度範囲、-55℃~150℃ のリモート接合部温度範囲に対応しています。

TMP9R00-SP デバイスは、放射線耐性強化、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2 線式の SMBus または I2C 互換インターフェイスを使用します。最大 8 つのリモートおよび 1 つのローカル温度ゾーンを同時に監視でき、システム内で温度測定を集約することにより、設計の複雑性を低減できます。代表的な使用例として、MCU、GPU、ADC、DAC、FPGA など、さまざまな高消費電力デバイスの温度監視があります。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な理想係数、温度オフセット補正、温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な熱監視ソリューションを実現できます。

各リモート・チャネルとローカル・チャネルには、個別にプログラム可能な 2 つのスレッショルドがあり、対応する温度が制限を超えたときにトリガされます。スレッショルド付近での頻繁な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラム可能です。

TMP9R00-SP は、高精度 (±1.5℃)、高分解能 (0.0625℃) の測定能力を備えています。このデバイスは、低電圧レール (1.7V~2.0V)、一般的な 2 線式インターフェイス (1.7V~3.6V)、-55℃~125℃の動作温度範囲、-55℃~150℃ のリモート接合部温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP461-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ 1-channel QMLV RHA option, with 1 remote and 1 local temperature measurement.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP9R00-SP 9 チャネル (リモート×8、ローカル×1) 高精度温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 27日
* 放射線と信頼性レポート TMP9R00-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report PDF | HTML 2023年 8月 14日
* SMD TMP9R00-SP SMD 5962-20214 2023年 7月 10日
* 放射線と信頼性レポート TMP9R00-SP Total Ionizing Dose (TID) PDF | HTML 2022年 8月 15日
製品概要 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 22日
設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018年 12月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP9R01EVM — TMP9R01 evaluation module

The TMP9R01EVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TMP9R01-SEP device and gain familiarity with the device down to the bit-by-bit register level. In addition to testing the device for common functionality, the evaluation module (EVM) also allows testing under radiation (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ