TMUX1575
- 幅広い電源電圧範囲:1.08V~3.6V
- 小さいオン容量:5pF
- 広い帯域幅:1.8GHz
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.2V ロジック互換
- 電源電圧を超える入力電圧に対応
- ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 双方向の信号パス
- フェイルセーフ ロジック
- 電源オフ保護
TMUX1575 は、4 チャネル、2:1 (SPDT) 構成の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。サイズが小さく動作電源電圧範囲が 1.08V~3.6V と広いため、サーバーや通信機器からパーソナル エレクトロニクス用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (SxA、SxB) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 3.6V) の信号を通すことができます。
TMUX1575 の信号経路の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
フェイルセーフ回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力のスレッショルドは 1.2V ロジック互換であるため、外部ロジックを変換する必要はありません。ロジック ピンにはプルダウン抵抗が内蔵されているため、外付け部品を省略でき、システムのサイズとコストを低減できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX1575 2:1 (SPDT)、4 チャネル、 WCSP の電源オフ保護スイッチ、1.2V ロジック互換 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 10日 |
| アプリケーション・ノート | マルチプレクサアプリケーションでの THD と THD +N についての 理解 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
| 製品概要 | Mipi Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
| アプリケーション概要 | Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |||
| 証明書 | TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 10日 | ||||
| 技術記事 | Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges | PDF | HTML | 2019年 7月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUX1575EVM — TMUX1575 YCJ パッケージの評価基板
16YCJTM1575EVM は、16 ピン WSCP (YCJ) パッケージに封止した TMUX1575 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX1575 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。