TMUX646

アクティブ

1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ

製品詳細

Protocols MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 6000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 0.1 ESD HBM (typ) (kV) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 2 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.04 Ron (max) (mΩ) 10000 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 VIH (min) (V) 1 VIL (max) (V) 0.4 Rating Catalog
Protocols MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 6000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.5 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 0.1 ESD HBM (typ) (kV) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 2 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.04 Ron (max) (mΩ) 10000 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 VIH (min) (V) 1 VIL (max) (V) 0.4 Rating Catalog
NFBGA (ZEC) 36 6.0025 mm² 2.45 x 2.45
  • 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 10 チャネル、2:1 双方向スイッチ
  • MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスをサポート
  • 電源オフ保護: VDD = 0V のとき I/O は Hi-Z
  • 低 RON:6Ω (標準値)
  • 高帯域: 6GHz
  • 超低クロストーク:-40dB
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.2V ロジック互換
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護:
    • 人体モデル (HBM) で 6kV
    • 人体モデル (CDM) で 2kV
  • 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 10 チャネル、2:1 双方向スイッチ
  • MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスをサポート
  • 電源オフ保護: VDD = 0V のとき I/O は Hi-Z
  • 低 RON:6Ω (標準値)
  • 高帯域: 6GHz
  • 超低クロストーク:-40dB
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.2V ロジック互換
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護:
    • 人体モデル (HBM) で 6kV
    • 人体モデル (CDM) で 2kV

TMUX646 は、高速アプリケーション用に最適化された 10 チャネル (5 差動) の単極双投双方向スイッチです。 TMUX646 は、複数の MIPI 準拠デバイスを単一の CSI/DSI、C-PHY/D-PHY モジュールに接続しやすくするよう設計されています。本デバイスは SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスもサポートしています。

このデバイスは帯域幅が 6GHz で、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が少なく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、携帯電話や他の個人用電子機器など、低消費電力のアプリケーションの要求を満たすことができます。

TMUX646 は、高速アプリケーション用に最適化された 10 チャネル (5 差動) の単極双投双方向スイッチです。 TMUX646 は、複数の MIPI 準拠デバイスを単一の CSI/DSI、C-PHY/D-PHY モジュールに接続しやすくするよう設計されています。本デバイスは SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR、イーサネット・インターフェイスもサポートしています。

このデバイスは帯域幅が 6GHz で、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が少なく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、携帯電話や他の個人用電子機器など、低消費電力のアプリケーションの要求を満たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX646 1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 1日
製品概要 Mipi Switches PDF | HTML 2022年 1月 14日
アプリケーション・ノート Small Body NFBGA Packages PDF | HTML 2021年 5月 17日
アプリケーション・ノート nfBGA Packaging (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX646EVM — TMUX646 ZEC パッケージ封止、10 チャネル スイッチの評価基板

TMUX646EVM は、36 ピン BGA (ZEC) パッケージに封止した TMUX646 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX646 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUX646 S-Parameter Model (Rev. A)

SCDM262A.ZIP (12688 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEC) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ