TMUX7208M

アクティブ

1.8V ロジック対応、拡張温度範囲、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 22 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • ラッチアップ耐性
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~44V
  • -55℃~+125℃の動作温度範囲
  • 低いオン抵抗:4Ω
  • 少ない電荷注入:3pC
  • 大電流のサポート:300mA (最大値)
  • 1.8V ロジック互換入力
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ラッチアップ耐性
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~44V
  • -55℃~+125℃の動作温度範囲
  • 低いオン抵抗:4Ω
  • 少ない電荷注入:3pC
  • 大電流のサポート:300mA (最大値)
  • 1.8V ロジック互換入力
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX7208M は、低いオン抵抗と少ない電荷注入を特長とする高精度の 8:1 シングル チャネル マルチプレクサです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。TMUX7208M は、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX7208M は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。TMUX72xx ファミリはラッチアップ フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがターンオフされるまで継続するため、デバイスの障害の原因になる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。さらに、TMUX7208M は、最低 -55℃までの拡張温度範囲での使用が定格内であるため、過酷な産業用および航空宇宙のアプリケーションに理想的です。

TMUX7208M は、低いオン抵抗と少ない電荷注入を特長とする高精度の 8:1 シングル チャネル マルチプレクサです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。TMUX7208M は、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX7208M は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。TMUX72xx ファミリはラッチアップ フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがターンオフされるまで継続するため、デバイスの障害の原因になる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。さらに、TMUX7208M は、最低 -55℃までの拡張温度範囲での使用が定格内であるため、過酷な産業用および航空宇宙のアプリケーションに理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX7208M 44V、ラッチアップ フリー、8:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ、1.8V ロジック付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX7208EVM — TMUX7208 PW パッケージの評価基板

TMUX7208EVM は、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX7208 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング パラメータを対象にして、TMUX7208 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ