TMUX9832

プレビュー

ラッチアップ耐性、5V 電源電圧、220V 高電圧対応、1:1、32 チャネル スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 32 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode, Integrated bleed resistors on the outputs, Supports input voltage beyond supply Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 32 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode, Integrated bleed resistors on the outputs, Supports input voltage beyond supply Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5
NFBGA (ZEH) 83 56.25 mm² 7.5 x 7.5 VQFN (RWF) 72 100 mm² 10 x 10
  • 必要なバイアス電源は +5V のみ
    • 超低消費電力:50kHz ですべての 32CH スイッチングが 9.5mW (標準値)
  • 広い入力信号範囲:
    • 最大 ±110V、最小 220V PP
    • ±120V、240V PP の電圧オーバーシュートをサポート
  • 低いオフ容量:10.6pF
  • 低いオン抵抗
  • 最大 100MHz のデータ・シフト・クロック周波数
  • ロジック・レベル:1.8V~5V
  • 入力データの極性を反転させる NDIN を内蔵
  • 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
  • 非常に優れた HD2PC 性能:5MHz 時 -65dB
  • 最適化されたピン配置を備えた小型の BGA および QFN パッケージ・オプション
  • サーマル・シャットダウン機能を内蔵し、システムの信頼性を向上
  • 出力にブリード抵抗を内蔵
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 必要なバイアス電源は +5V のみ
    • 超低消費電力:50kHz ですべての 32CH スイッチングが 9.5mW (標準値)
  • 広い入力信号範囲:
    • 最大 ±110V、最小 220V PP
    • ±120V、240V PP の電圧オーバーシュートをサポート
  • 低いオフ容量:10.6pF
  • 低いオン抵抗
  • 最大 100MHz のデータ・シフト・クロック周波数
  • ロジック・レベル:1.8V~5V
  • 入力データの極性を反転させる NDIN を内蔵
  • 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
  • 非常に優れた HD2PC 性能:5MHz 時 -65dB
  • 最適化されたピン配置を備えた小型の BGA および QFN パッケージ・オプション
  • サーマル・シャットダウン機能を内蔵し、システムの信頼性を向上
  • 出力にブリード抵抗を内蔵
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃

TMUX9832 は、ラッチアップ耐性を備えた 32 チャネルの低高調波歪み、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ・スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 32 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。このデバイスは +5V 電源のみを必要としますが、±110V のアナログ信号をサポートできます。 TMUX9832 また、ドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。 TMUX9832 医療用超音波画像処理やその他の圧電トランスデューサ・ドライバ・アプリケーション向けに設計されています。

TMUX9832 カスケード接続可能な 32 ビット・シフト・レジスタを内蔵し、32 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ・セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9832 デバイスを制御できます。潜在的なクロック・フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト・レジスタにロードされている間、アクティブ・ローのラッチ・イネーブルを High に保持することができます。32 ビット・シフト・レジスタは、1.8V~5V の電源で動作でき、最大 100MHz のクロック速度をサポートできます。

TMUX9832 は、ラッチアップ耐性を備えた 32 チャネルの低高調波歪み、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ・スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 32 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。このデバイスは +5V 電源のみを必要としますが、±110V のアナログ信号をサポートできます。 TMUX9832 また、ドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。 TMUX9832 医療用超音波画像処理やその他の圧電トランスデューサ・ドライバ・アプリケーション向けに設計されています。

TMUX9832 カスケード接続可能な 32 ビット・シフト・レジスタを内蔵し、32 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ・セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9832 デバイスを制御できます。潜在的なクロック・フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト・レジスタにロードされている間、アクティブ・ローのラッチ・イネーブルを High に保持することができます。32 ビット・シフト・レジスタは、1.8V~5V の電源で動作でき、最大 100MHz のクロック速度をサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートと他の資料とリソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX9832 電源電圧を超える高電圧バイアスなし、220V 1:1、32 チャネル・スイッチ、ラッチアップ耐性付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 30日
アプリケーション・ノート Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches PDF | HTML 2024年 7月 12日
製品概要 Optimizing the Size of Handheld Ultrasound Front-End Circuit Designs PDF | HTML 2023年 12月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TMUX9832 IBIS Model

SCDM328.ZIP (37 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEH) 83 Ultra Librarian
VQFN (RWF) 72 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ