TMUXHS4212

アクティブ

2 チャネル、16Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

製品詳細

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 16000 Bandwidth (MHz) 13000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 COFF (typ) (pF) 0.6 CON (typ) (pF) 0.4 Off isolation (typ) (dB) -75 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 8000 Ron channel match (max) (Ω) 0.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 500 Turnon time (enable) (max) (ns) 500 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 16000 Bandwidth (MHz) 13000 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 COFF (typ) (pF) 0.6 CON (typ) (pF) 0.4 Off isolation (typ) (dB) -75 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 8000 Ron channel match (max) (Ω) 0.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 500 Turnon time (enable) (max) (ns) 500 Rating Catalog
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 双方向の 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ
  • 最高 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0)、最高 16Gbps の PCI Express (Gen 4.0) をサポート
  • SATA、SAS、Mipi DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネット インターフェイスにも対応
  • 13GHz の -3dB 差動帯域幅
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.3dB (5GHz)、-1.8dB (8GHz)
    • 反射損失:-13dB (5GHz)、-12dB (8GHz)
    • オフ・アイソレーション:-22dB (5GHz)、-20dB (8GHz)
  • 適応型同相電圧トラッキング
  • 0~1.8V の同相電圧をサポート
  • 単一 VCC 電源電圧:3.3 または 1.8V
  • 超低消費電力:180µA (アクティブ時)、2µA 未満 (スタンバイ時)
  • 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
  • 2.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給
  • 双方向の 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ
  • 最高 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0)、最高 16Gbps の PCI Express (Gen 4.0) をサポート
  • SATA、SAS、Mipi DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネット インターフェイスにも対応
  • 13GHz の -3dB 差動帯域幅
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.3dB (5GHz)、-1.8dB (8GHz)
    • 反射損失:-13dB (5GHz)、-12dB (8GHz)
    • オフ・アイソレーション:-22dB (5GHz)、-20dB (8GHz)
  • 適応型同相電圧トラッキング
  • 0~1.8V の同相電圧をサポート
  • 単一 VCC 電源電圧:3.3 または 1.8V
  • 超低消費電力:180µA (アクティブ時)、2µA 未満 (スタンバイ時)
  • 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
  • 2.5mm × 4.5mm の QFN パッケージで供給

TMUXHS4212 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB Type-C™ や PCI Express などの多くのアプリケーションに適しています。 TMUXHS4212 は、最高 16Gbps のデータ・レートの各種高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ・マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル・インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ・レートで使用できます。 TMUXHS4212 は、同相電圧範囲 (CMV) が最大 0~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4212 の動的特性は、高速なスイッチング、信号アイ・ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ・ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4212 は、産業用および高信頼性用途などの各種の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。

TMUXHS4212 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB Type-C™ や PCI Express などの多くのアプリケーションに適しています。 TMUXHS4212 は、最高 16Gbps のデータ・レートの各種高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ・マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル・インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ・レートで使用できます。 TMUXHS4212 は、同相電圧範囲 (CMV) が最大 0~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4212 の動的特性は、高速なスイッチング、信号アイ・ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ・ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4212 は、産業用および高信頼性用途などの各種の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4212 2 チャネル差動 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 16日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs.. (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM PDF | HTML 2021年 3月 16日
ホワイト・ペーパー Test Report for Cascade Analog Multiplexers PDF | HTML 2020年 11月 24日
証明書 TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXHS4212EVM — 2 チャネル、差動 2:1/1:2 20Gbps マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチの評価基板

TMUXHS4212 評価基板 (EVM) で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。  この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3、Gen 4 の各インターフェイス規格とも互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUXHS4212 s-parameter model

SLAM350.ZIP (249 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ