TPD6F002-Q1

アクティブ

車載、LCD ディスプレイ アプリケーション向け、6 チャネル、5.5V ESD 保護ダイオードおよび EMI フィルタ

製品詳細

Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON IO capacitance (typ) (pF) 34 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 12 Interface type General purpose, LCD Display, LVDS, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON IO capacitance (typ) (pF) 34 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 12 Interface type General purpose, LCD Display, LVDS, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSV) 12 4.05 mm² 3 x 1.35
  • AEC-Q101 Qualified
  • Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
    • –47 dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
    • –30 dB Insertion Loss at 800 MHz
    • –3 dB Bandwidth 100 MHz
  • Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
    (R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF)
  • Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
    (Level 4)
    • ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
    • ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
  • Low Leakage Current 20 nA (Max)
  • Space-Saving SON Package (3 mm × 1.35 mm)
  • AEC-Q101 Qualified
  • Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
    • –47 dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
    • –30 dB Insertion Loss at 800 MHz
    • –3 dB Bandwidth 100 MHz
  • Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
    (R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF)
  • Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
    (Level 4)
    • ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
    • ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
  • Low Leakage Current 20 nA (Max)
  • Space-Saving SON Package (3 mm × 1.35 mm)

The TPD6F002-Q1 is a highly integrated device that provides a six channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.

The TPD6F002-Q1 is a highly integrated device that provides a six channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD6F002-Q1 Automotive ESD Protection and EMI Filter for LCD Displays and FPD-Link データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 2月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​