TPD6F003

アクティブ

200MHz -3dB の帯域幅、6 チャネル、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオードと EMI フィルタ

製品詳細

Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON IO capacitance (typ) (pF) 19 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 15 Interface type LCD Display, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 6 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON IO capacitance (typ) (pF) 19 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 15 Interface type LCD Display, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DQD) 12 3.375 mm² 2.5 x 1.35
  • Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filtering for
    Data Ports
  • –3 dB Bandwidth of 200 MHz
  • Greater than 25 dB attenuation at 1 GHz
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±12-kV Contact Discharge
    • ±20-kV Air Gap Discharge
  • Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
    (R = 100 Ω, CTOTAL = 17 pF)
  • Low 10-nA Leakage Current
  • Easy Flow-Through Routing
  • APPLICATIONS
    • Display Interfaces
    • Cell Phones
    • Tablets
    • SVGA Video Connections
    • Memory Interfaces

All other trademarks are the property of their respective owners

  • Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filtering for
    Data Ports
  • –3 dB Bandwidth of 200 MHz
  • Greater than 25 dB attenuation at 1 GHz
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
    • ±12-kV Contact Discharge
    • ±20-kV Air Gap Discharge
  • Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
    (R = 100 Ω, CTOTAL = 17 pF)
  • Low 10-nA Leakage Current
  • Easy Flow-Through Routing
  • APPLICATIONS
    • Display Interfaces
    • Cell Phones
    • Tablets
    • SVGA Video Connections
    • Memory Interfaces

All other trademarks are the property of their respective owners

The TPDxF003 family is a series of highly integrated devices designed to provide Electromagnetic Interference (EMI) filtering in all systems subjected to electromagnetic interference. These filters also provide a Transient Voltage Suppressor (TVS) diode circuit for Electrostatic Discharge (ESD) protection which prevents damage to the application when subjected to ESD stress far exceeding IEC 61000-4-2 (Level 4).

The TPDxF003 family is specified for –40°C to 85°C operation. These filters are also packaged in space-saving 0.4-mm pitch DQD packages.

The TPDxF003 family is a series of highly integrated devices designed to provide Electromagnetic Interference (EMI) filtering in all systems subjected to electromagnetic interference. These filters also provide a Transient Voltage Suppressor (TVS) diode circuit for Electrostatic Discharge (ESD) protection which prevents damage to the application when subjected to ESD stress far exceeding IEC 61000-4-2 (Level 4).

The TPDxF003 family is specified for –40°C to 85°C operation. These filters are also packaged in space-saving 0.4-mm pitch DQD packages.

ダウンロード

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPDxF003 Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filters With Integrated ESD Protection データシート (Rev. E) PDF | HTML 2014年 7月 4日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​