TPL0401B-10

アクティブ

I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0111110)、128 タップ、シングルチャネル デジタル ポテンショメータ (デジポット)

製品詳細

Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 22 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of steps 128 Number of channels 1 End-to-end resistance (typ) (Ω) 10000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Volatile Bandwidth (MHz) 2.8 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 22 Wiper resistance (typ) (Ω) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Single-Channel, 128-Position Resolution
  • 10-kΩ End-to-End Resistance Options
  • Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
  • I2C Serial Interface
  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • ±20% Resistance Tolerance
  • A and B Versions Have Different I2C Addresses
  • L Terminal is Internal and Connected to GND
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Available in Industry Standard SC70 Packages
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
  • Single-Channel, 128-Position Resolution
  • 10-kΩ End-to-End Resistance Options
  • Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
  • I2C Serial Interface
  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • ±20% Resistance Tolerance
  • A and B Versions Have Different I2C Addresses
  • L Terminal is Internal and Connected to GND
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Available in Industry Standard SC70 Packages
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)

The TPL0401x-10 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.

The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND.

The TPL0401x-10 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.

The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPL1401 アクティブ バッファ付きワイパー搭載、256 タップ、高精度デジタル ポテンショメータ (デジポット) 256-tap digital potentiometer (digipot) with buffered wiper

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPL0401x-10 128-TAPS Single-Channel Digital Potentiometer With I2C Interface データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 2月 15日
アプリケーション概要 Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs 2019年 7月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SLIC019 TPL0401EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPL0401A-10 IBIS Model

SLIM304.ZIP (20 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ