TPS2024
- 33-m
(5-V Input) High-Side MOSFET Switch - Short-Circuit and Thermal Protection
- Overcurrent Logic Output
- Operating Range . . . 2.7 V to 5.5 V
- Logic-Level Enable Input
- Typical Rise Time . . . 6.1 ms
- Undervoltage Lockout
- Maximum Standby Supply Current . . . 10 µA
- No Drain-Source Back-Gate Diode
- Available in 8-Pin SOIC and PDIP Packages
- Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
- 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection
- UL Listed - File No. E169910
The TPS202x family of power distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices are 50-m
N-channel MOSFET high-side power switches. The switch is controlled by a logic enable compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS202x limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OC) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.
The TPS202x devices differ only in short-circuit current threshold. The TPS2020 limits at 0.3-A load, the TPS2021 at 0.9-A load, the TPS2022 at 1.5-A load, the TPS2023 at 2.2-A load, and the TPS2024 at 3-A load (see ). The TPS202x is available in an 8-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) package and in an 8-pin dual in-line package (DIP) and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2020/21/22/23/24 - Power-Distribution Switches データシート (Rev. C) | 2007年 9月 24日 | |||
| 証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance E169910 | 2024年 6月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | Protecting Industrial Digital Control Outputs Using Intelligent MOSFETS | 2000年 10月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power Distribution | 1998年 10月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速シグナル コンディショナの評価基板
TUSB217AEVM-BC — TUSB217A バッテリ充電機能搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点