ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2061

アクティブ

アクティブ ロー、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.5 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.5 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 1A の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 1.1A、最大 1.9A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時電源電流:最大 1µA
  • 双方向スイッチ
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • ソフトスタート機能内蔵
  • UL 認定済み:ファイル番号 E169910
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 1A の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 1.1A、最大 1.9A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時電源電流:最大 1µA
  • 双方向スイッチ
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • ソフトスタート機能内蔵
  • UL 認定済み:ファイル番号 E169910

TPS206x 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。このデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

TPS206x 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。このデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 電流制限付き配電スイッチ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 6月 26日
証明書 US-40231-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 28日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル プロジェクタ、センサレス TV、インタラクティブ ディスプレイ、デジタル サイネージなどの多様なディスプレイ アプリケーションで使用できるよう設計されています。DLP4710 チップセットは、DLP4710 (0.47 インチ 1080p) フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2061 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM490.TSC (649 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2061 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM491.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS2061 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM385A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ