ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2069D

アクティブ

アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、76mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Current limit accuracy at 1 A 0.2
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.5 Current limit (A) 2.15 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Current limit accuracy at 1 A 0.2
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 定格電流:1.5 A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2 µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • 出力放電
  • 逆電流保護
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:–40℃~85℃
  • UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910

アプリケーション

  • USBポート/ハブ、ラップトップ、デスクトップ
  • 高精細デジタル・テレビ
  • セット・トップ・ボックス
  • 短絡保護

All trademarks are the property of their respective owners.

  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 定格電流:1.5 A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2 µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • 出力放電
  • 逆電流保護
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:–40℃~85℃
  • UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910

アプリケーション

  • USBポート/ハブ、ラップトップ、デスクトップ
  • 高精細デジタル・テレビ
  • セット・トップ・ボックス
  • 短絡保護

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2069Dパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすいUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。最大1.5 Aの出力電流を連続的に供給できます。

TPS2069Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS2069Dパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすいUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。最大1.5 Aの出力電流を連続的に供給できます。

TPS2069Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2069D 電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 9日
証明書 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024年 6月 19日
証明書 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
証明書 TPS2069D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
アプリケーション・ノート Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ