ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2557

アクティブ

アクティブ ハイ、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 0.5 to 5.0 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 7.0% (4100mA min / 4715mA max)
Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 5 Current limit (A) 0.5 to 5.0 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 7.0% (4100mA min / 4715mA max)
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • USBの電流制限要件に適合
  • 電流制限を500mA~5A (標準値)の間で変更可能
  • 4.5Aにおいて±6.5%の電流制限精度
  • 過電流への高速な応答: 3.5µs (標準値)
  • 22mΩのハイサイドMOSFET
  • 動作電圧: 2.5V~6.5V
  • スタンバイ時の最大消費電流: 2µA
  • ソフト・スタート内蔵
  • システム・レベルの15kVおよび8kV ESD耐性
  • UL認定済み: ファイルNo. E169910およびCB IEC60950-1-am2 ed2.0

アプリケーション

  • USBポートおよびハブ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

All trademarks are the property of their respective owners.

  • USBの電流制限要件に適合
  • 電流制限を500mA~5A (標準値)の間で変更可能
  • 4.5Aにおいて±6.5%の電流制限精度
  • 過電流への高速な応答: 3.5µs (標準値)
  • 22mΩのハイサイドMOSFET
  • 動作電圧: 2.5V~6.5V
  • スタンバイ時の最大消費電流: 2µA
  • ソフト・スタート内蔵
  • システム・レベルの15kVおよび8kV ESD耐性
  • UL認定済み: ファイルNo. E169910およびCB IEC60950-1-am2 ed2.0

アプリケーション

  • USBポートおよびハブ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS255xは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性があるアプリケーション向けの電力分配スイッチです。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流および過熱状態の間、FAULTロジック出力はLOWにアサートされます。

TPS255xは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性があるアプリケーション向けの電力分配スイッチです。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流および過熱状態の間、FAULTロジック出力はLOWにアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2556 アクティブ アクティブ ロー、0.5 ~ 5A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、22mΩ USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS255x 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 1月 9日
証明書 TPS2556, TPS2557 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2024年 6月 24日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2557DRBEVM-423 — TPS2557DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2557 用

The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2557 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM494.TSC (635 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS2557 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM495.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS2557 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM409A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ