TPS3110
- 高精度電源電圧監視範囲: 0.9V、1.2V、1.5V、1.6V、2V、3.3V
- 高いトリップ ポイント精度:0.75%
- 消費電流 1.2µA (標準値)
- RESET は最低 0.4V の入力電圧で定義
- 遅延時間130msのパワー オン リセット ジェネレータ
- プッシュ/プルまたはオープン ドレイン RESET 出力
- パッケージ温度範囲:–40°C ~ 125°C
TPS310x および TPS311x ファミリの監視回路は、主にDSP やプロセッサを使用した回路の初期化および起動タイミングの管理に最適です。
パワーオン時に電源電圧 (VDD) が 0.4V を上回ると、RESET が Low にアサートされます。その後、監視回路は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT–) よりも低く保たれている限り、RESET を出力 Low に維持します。適切なシステム リセットを行うために、VDD がスレッショルド電圧を超えた後で、内部タイマが RESET 信号の Low から High への遷移を指定された時間だけ遅延させます。VDD が VIT– を下回ると、出力は再び Low レベルに遷移します。
このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 (VIT–) が固定値になっています。
TPS3103 および TPS3106 デバイスはアクティブ Low、オープン ドレイン RESET 出力と、内蔵のパワーフェイル入力 (PFI) または SENSE 入力を備えており、他の電圧を監視するための対応する出力があります。TPS3110にはアクティブ low のプッシュ/プル RESET と、マイクロプロセッサの動作を監視するためのウォッチドッグ タイマがあります。これら3つのデバイスにはすべて手動のリセット ピンがあり、検出された電圧にかかわらず出力を強制的にLOWにするために使用できます。
この製品スペクトラムは 0.9V ~ 3.6V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS31xx ファミリは、–40°C ~ 125°C の温度範囲での動作が保証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS31xx 超低消費電流の電源電圧監視、ウォッチドッグ オプション付き データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2026年 1月 22日 |
| アプリケーション・ノート | Voltage and Processor Monitoring Solutions in Factory Automation and Control App (Rev. A) | 2021年 8月 5日 | ||||
| セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | What is a watchdog timer and why is it important? | PDF | HTML | 2017年 1月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点