ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3435-Q1

アクティブ

車載、ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Features Latching, Manual reset capable, Stand-alone watchdog, Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain, Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -45 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Features Latching, Manual reset capable, Stand-alone watchdog, Timeout watchdog, Watchdog disable, Watchdog timer Iq (typ) (mA) 0.00025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain, Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -45 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済み:1ms〜100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms〜10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V~6.0V
  • 超低電源電流:IDD = 250µA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オンザフライ (動作中) のタイマ拡張:1X~256X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済み:1ms〜100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms〜10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V~6.0V
  • 超低電源電流:IDD = 250µA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オンザフライ (動作中) のタイマ拡張:1X~256X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート

TPS3435-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なタイムアウト ウォッチドッグ タイマを搭載しています。

TPS3435-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマを提供します。このタイムアウト ウォッチドッグ タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、即座に変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延などの独自の機能も備えています。

WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS3435-Q1 は、TPS3431-Q1 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3435-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

TPS3435-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なタイムアウト ウォッチドッグ タイマを搭載しています。

TPS3435-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマを提供します。このタイムアウト ウォッチドッグ タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、即座に変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延などの独自の機能も備えています。

WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS3435-Q1 は、TPS3431-Q1 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3435-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS35-Q1 アクティブ 車載、タイムアウト ウォッチドッグ タイマ搭載、ナノ静止電流、高精度スーパーバイザ Integrated timeout watchdog and undervoltage monitor version of this device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3435-Q1 車載用 Nano IQ 高精度 タイムアウト・ ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 25日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2023年 6月 15日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode PDF | HTML 2023年 4月 21日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib PDF | HTML 2023年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS36Q1EVM — TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板

TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ