ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

タイムアウト ウォッチドッグ タイマ搭載、ナノ静止電流、高精度スーパーバイザ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.85, 2.3, 2.75, 3, 3.1 Features Latching, Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Iq (typ) (mA) 0.000025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.85, 2.3, 2.75, 3, 3.1 Features Latching, Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Iq (typ) (mA) 0.000025 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) Programmable Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済み:1ms〜100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms〜10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V~6.0V
  • 固定スレッショルド電圧 (VIT-):1.05V~5.4V
    • スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
    • 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
    • ヒステリシス内蔵 (VHYS):5% (標準値)
  • 超低電源電流:IDD = 250µA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オンザフライ (動作中) のタイマ拡張:1X~256X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済み:1ms〜100s
  • 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
    • ±10% 精度のタイマ (最大値)
    • 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2ms〜10s
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.04V~6.0V
  • 固定スレッショルド電圧 (VIT-):1.05V~5.4V
    • スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
    • 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
    • ヒステリシス内蔵 (VHYS):5% (標準値)
  • 超低電源電流:IDD = 250µA (標準値)
  • オープン ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
  • 各種のプログラマビリティ オプション:
    • ウォッチドッグ イネーブル / ディセーブル
    • ウォッチドッグ スタートアップ遅延:遅延なし~10s
    • オンザフライ (動作中) のタイマ拡張:1X~256X
    • ラッチ付き出力オプション
  • MR 機能のサポート

TPS35 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能なタイムアウト ウォッチドッグ タイマを搭載しています。TPS35 は、低電圧監視のための広いスレッショルド レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。

TPS35 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマを提供します。このタイムアウト ウォッチドッグ タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、即座に変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン オプションなどの独自の機能も備えています。

RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS35 は、TPS3851 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS35 は、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

TPS35 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能なタイムアウト ウォッチドッグ タイマを搭載しています。TPS35 は、低電圧監視のための広いスレッショルド レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。

TPS35 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト ウォッチドッグ タイマを提供します。このタイムアウト ウォッチドッグ タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック ピンの組み合わせを使用して、即座に変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン オプションなどの独自の機能も備えています。

RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。

TPS35 は、TPS3851 デバイス ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS35 は、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS35 Nano IQ 高精度電圧監視回路、 高精度 タイムアウト・ ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 25日
機能安全情報 TPS35 TPS36 Pinout D Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib PDF | HTML 2025年 2月 20日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution PDF | HTML 2023年 6月 15日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode PDF | HTML 2023年 4月 21日
機能安全情報 TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib PDF | HTML 2023年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS36Q1EVM — TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板

TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian