TPS36-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト
- ±10% 精度のタイマ (最大値)
- 工場出荷時にプログラム済みのクローズ・ウィンドウ:1msec~100sec
- 工場出荷時にプログラム済みまたはユーザーがプログラム可能なリセット遅延
- ±10% 精度のタイマ (最大値)
- 工場出荷時にプログラム済みのオプション:2msec~10sec
- 入力電圧範囲:V DD = 1.04V~6.0V
- 固定スレッショルド電圧 (V IT-):1.05V~5.4V
- スレッショルド電圧は 50mV 刻みで利用可能
- 1.2% の電圧スレッショルド精度 (最大値)
- ヒステリシス内蔵 (V HYS):5% (標準値)
- 超低電源電流:I DD = 250nA (標準値)
- オープン・ドレイン、プッシュプル、アクティブ Low 出力
- 各種のプログラマビリティ・オプション:
- ウォッチドッグ・イネーブル / ディセーブル
- ウォッチドッグ・スタートアップ遅延:遅延なし~10 秒
- オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率オプション:1 倍~511 倍
- ラッチ付き出力オプション
- MR 機能のサポート
TPS36-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、 高精度電圧監視回路を備え、プログラム可能な ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。 TPS36-Q1 は、低電圧監視のための広いスレッショルド・レベルをサポートしており、規定された温度範囲全体にわたって 1.2% の精度を達成しています。
TPS36-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを提供します。クローズ・ウィンドウ・タイマは、工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。オープン・ウィンドウとクローズ・ウィンドウの比率は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して動作中でも変更できます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延、独立 WDO ピン・オプションなどの独自の機能も備えています。
RESET または WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、 監視回路またはウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。
TPS36-Q1 は、 TPS3852-Q1 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。 TPS36-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS36-Q1 車載用 Nano IQ 高精度電圧監視回路、高精度ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 |
| 機能安全情報 | TPS3435/3436/35/36 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |||
| 機能安全情報 | TPS3435/3436/35/36 Pinout B Functional Safety FIT Rate and Failure Mode | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
| 機能安全情報 | TPS3435/3436/35/36 Pinout C Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distrib | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS36Q1EVM — TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板
TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。
TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点