TPS38
- 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
- 機能安全への対応を予定
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 65V 定格の SENSE および RESET ピン
- 低静止電流:1µA (標準値)
- 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
- 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
- 800mV オプション (誤差 1% 以下)
- ヒステリシス内蔵 (V HYS)
- パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
- 固定オプション:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
- リセット時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
- 検出時間遅延をプログラム可能
- 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
- マニュアル・リセット ( MR) 機能
- 出力トポロジ:
- チャネル 1:オープン・ドレインまたはプッシュプル
- チャネル 2:オープン・ドレイン
TPS38 は、I DD = 1µA、精度 1%、検出時間が 10µs と短い 65V 入力電圧検出器です。 このデバイスは 12V/24V 車載用バッテリ・システムに直接接続し、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、抵抗デバイダを内蔵しているため、ソリューション全体のサイズを最小化できます。コールド・クランク、スタート / ストップ、車の各種バッテリ電圧過渡の影響を受けないように、各種ヒステリシス電圧を選択できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。
VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高い車載用システムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力であるため、任意で外付け抵抗を使用できます。CTSx および CTRx ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTSx は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能します。CTRx は、システムを強制的にリセットするためのマニュアル・リセット ( MR) としても動作します。
TPS38 は WSON または SOT-23 パッケージで供給されます。IEC60664 のガイドラインに基づいて VDD と GND との間の沿面距離を増やすため、中央パッドはどこにも接続されていません。TPS38 は –40℃~+125℃の T A で動作します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS38 ワイド VIN、65V デュアル・チャネル過電圧 / 低電圧 (OV/UV) 検出器、プログラマブル・センス / リセット機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 |
| アプリケーション・ノート | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS37AQ1EVM — TPS37 超低静止電流 (IQ)、時間遅延機能搭載、65V ウィンドウ スーパーバイザの評価基板
TPS37 評価基板 (EVM) は、TPS37 と TPS38 の製品ファミリを評価するためのプラットフォームです。これらの製品は、最大 65V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、調整可能な固定電圧のスレッショルド、リセットとセンスの調整可能な遅延時間、構成可能な手動リセットに対応しています。
TPS37AQ1EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、付属のシャントを適切なジャンパに取り付けると、さまざまな出力構成を実現できます。詳細については、データシートをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点