データシート
TPS3808E
- 電源レールの低電圧監視
- 高いスレッショルド精度 (標準値 1%) による信頼性の高い監視
- 0.9V~5V の固定電圧スレッショルド オプション
- 可変電圧オプションを提供 (0.405)
- 監視用のセンス ピンと電力用の VDD ピンを分離
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- 超低消費電力の小型ソリューション
- 静止電流:0.6µA (代表値)
- コンパクトな 6 ピン SOT-23 パッケージ (2.99mm × 1.6mm)
- 安全でない電源オンを防止する、高度に構成可能なリセット時間遅延
- 1.25ms ~ 10s で可変
- オンデマンドで RESET 出力をアサートする個別のマニュアル リセット入力 (MR)
TPS3808E ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル リセット (MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン ドレインの RESET 信号をアサートします。RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル リセット (MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。
TPS3808E デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、CT ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して CT ピンを VDD に接続することで 300ms に設定できます。または、CT ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザーが調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6µA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーション向けに設計されています。TPS3808E は SOT-23 (6) で供給され、-40℃~125℃ (TJ) の温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3808E 低静止時電流、プログラマブル遅延監視回路 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 |
| 機能安全情報 | TPS3808E Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 車載用電圧監視評価基板
TPS3808G01Q1EVM は、TPS3808G01-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。この EVM の電源電圧範囲は、1.8V ~ 6.5V です。このデザインでは、デバイスのすべての入出力ピンに入力接続できます。オシロスコープやマルチメータを使用する測定に必要な場合、開発ユーザーが追加のグランド接続にアクセスできるように、複数のテスト ポイントが実装済みです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点