ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3820-Q1

アクティブ

車載、0.2 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Undervoltage monitor only, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 25 Watchdog timer WDI (s) 0.2 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Undervoltage monitor only, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 25 Watchdog timer WDI (s) 0.2 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、人体モデルを使用 (C = 100pF、R = 1500Ω)
  • 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) または 25ms (TPS3820-xx-Q1) の固定遅延時間を持つパワーオン リセット ジェネレータ
  • マニュアル リセット入力 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • リセット出力はアクティブ Low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、アクティブ High (TPS3824/5-xx-Q1)、またはオープン ドレイン (TPS3828-xx-Q1)
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ タイマ (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 消費電流 15µA (標準値)
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、人体モデルを使用 (C = 100pF、R = 1500Ω)
  • 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) または 25ms (TPS3820-xx-Q1) の固定遅延時間を持つパワーオン リセット ジェネレータ
  • マニュアル リセット入力 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • リセット出力はアクティブ Low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、アクティブ High (TPS3824/5-xx-Q1)、またはオープン ドレイン (TPS3828-xx-Q1)
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ タイマ (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 消費電流 15µA (標準値)
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃ ~ 125℃

TPS3820-xx-Q1 を使用した新規設計には、TPS3820-xxQPDBVRQ1 の型番を使用してください。TPS3820-xxQP は、TPS3820xxQ の機能的に同等な代替品です。TPS3820-xxQDBVRQ1 は新規設計には推奨されていません (NRND)。

TPS382x-xx-Q1 ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時に電源電圧 (VDD) が 1.1V を上回ると、RESET がアサートされます。その後、電源電圧監視 IC は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) よりも低く保たれている限り、RESET をアクティブに維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (High) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを確実に発生させます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧 VIT− を上回るとスタートします。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x-xx-Q1 ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820-xx-Q1) または 1.6s (TPS3823/4/8-xx-Q1) のいずれかを選択できます。

TPS3820-xx-Q1 を使用した新規設計には、TPS3820-xxQPDBVRQ1 の型番を使用してください。TPS3820-xxQP は、TPS3820xxQ の機能的に同等な代替品です。TPS3820-xxQDBVRQ1 は新規設計には推奨されていません (NRND)。

TPS382x-xx-Q1 ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時に電源電圧 (VDD) が 1.1V を上回ると、RESET がアサートされます。その後、電源電圧監視 IC は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) よりも低く保たれている限り、RESET をアクティブに維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (High) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを確実に発生させます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧 VIT− を上回るとスタートします。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x-xx-Q1 ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820-xx-Q1) または 1.6s (TPS3823/4/8-xx-Q1) のいずれかを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

新規設計には、「ご注文はこちら」タブの TPS3820-33QPDBVRQ1 と TPS3820-50QPDBVRQ1 を使用してください。TPS3820-xxQP は、機能的に同等である、TPS3820xxQ の代替品です。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS3820 アクティブ 0.2 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC) Catalog version of this device
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3431-Q1 アクティブ 車載、イネーブル搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature
TPS3850-Q1 アクティブ ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載向け OV / UV 監視向けウィンドウ スーパーバイザ Automotive window detector with built-in window watchdog timer for overvoltage and undervoltage detection
TPS3851-Q1 アクティブ 車載、ウォッチドッグ タイマを内蔵した高精度電圧スーパーバイザ Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS382x-xx-Q1 電圧モニタ、ウォッチドッグ タイマ付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 6月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
機能安全情報 TPS382x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 19日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003年 10月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS382-Q1EVM — ウォッチドッグ内蔵 TPS382x-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板

TPS382-Q1EVM 評価基板 (EVM) には、5 種類の TPS382x-Q1 デバイスが搭載されており、製品ファミリのさまざまな機能の評価とテストに使用できます。  この評価基板には、2.5V、3V、3.3V、5V 固定監視機能、ウォッチドッグ入力、マニュアル リセット、正 / 負リセット出力、オープン ドレイン / プッシュプル リセット機能が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ