ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3851

アクティブ

ウォッチドッグ・タイマ内蔵、高精度電圧スーパーバイザ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS35-Q1 アクティブ 車載、タイムアウト ウォッチドッグ タイマ搭載、ナノ静止電流、高精度スーパーバイザ 250-nA IQ, enhanced watchdog accuracy, compact packaging, and on-the-fly programming

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.674, 1.728, 2.325, 2.4, 2.79, 2.88, 3.069, 3.168, 4.65, 4.8 Features Manual reset capable, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.674, 1.728, 2.325, 2.4, 2.79, 2.88, 3.069, 3.168, 4.65, 4.8 Features Manual reset capable, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度
  • 低い静止電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の低電圧監視
    • 1.8V~5.0V の共通レールをサポート
    • 4% および 7% の低電圧スレッショルドを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグ・タイマとリセット・タイマ
  • マニュアル・リセット入力 (MR)
  • 3mm × 3mm の小型 8 ピン VSON パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度
  • 低い静止電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の低電圧監視
    • 1.8V~5.0V の共通レールをサポート
    • 4% および 7% の低電圧スレッショルドを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグ・タイマとリセット・タイマ
  • マニュアル・リセット入力 (MR)
  • 3mm × 3mm の小型 8 ピン VSON パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3851 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3851 コンパレータは、VDD ピンの低電圧 (VITN) スレッショルドについて 0.8% の精度を実現します (-40℃~+125℃)。 また、TPS3851 には低電圧スレッショルドの正確なヒステリシスも内蔵されており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は 15% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3851 にはプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3851 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、8 ピンの VSON パッケージで供給されます。

TPS3851 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3851 コンパレータは、VDD ピンの低電圧 (VITN) スレッショルドについて 0.8% の精度を実現します (-40℃~+125℃)。 また、TPS3851 には低電圧スレッショルドの正確なヒステリシスも内蔵されており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は 15% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3851 にはプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3851 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、8 ピンの VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS3851-Q1 アクティブ 車載、ウォッチドッグ・タイマを内蔵した高精度電圧スーパーバイザ AEC-Q100 qualified version of this device
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3123 アクティブ ウォッチドッグ タイマと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ Fixed watchdog and reset time delay in a smaller SOT-23 package with push-pull output
TPS3431 アクティブ イネーブル機能搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3851 高精度電圧スーパーバイザ、ウォッチドッグ・タイマ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 Exploring watchdog timer applications PDF | HTML 2017年 2月 2日
技術記事 What is a watchdog timer and why is it important? PDF | HTML 2017年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3851EVM-780 — TPS3851 ウィンドウ・ウォッチドッグ搭載高精度スーパーバイザの評価モジュール

The TPS3851EVM-780 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS3851 Low Quiescent Current, 1% Accurate Supervisor with integrated watchdog timer. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3851XyyE PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM652A.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3851XyyE Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM653A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3851XyyS PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM650A.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3851XyyS Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM651A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian