ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40425

アクティブ

デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 46 Iq (typ) (A) 0.018 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 46 Iq (typ) (A) 0.018 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 出荷時デフォルトは非スマート電力モード
  • TPS40428とピン互換 - 出荷時デフォルトはスマート電力モード
  • 4.5V~20Vの単一電源で動作
  • 最低0.6VのVOUT
  • デュアルまたは多相の同期整流降圧コントローラ
  • 個別の高速AVSインターフェイス
    (0.5V~1.5Vの範囲)
  • 高速な過渡応答
  • 最大4相にスタック可能
    • 2、3、4相のインターリーブ位相シフト
    • 正確なカレント・シェア(電流共有)
  • PMBus™インターフェイス機能
    • 2mV刻みのマージン・アップまたはダウン
    • フォルト制限および応答をプログラム可能
    • ±0.8% VOUT
    • 高精度の電流監視
    • x3904による±4.5°Cの外部温度監視
    • UVLOオン/オフのスレッショルドをプログラム可能
    • ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
  • オンチップのNVM (不揮発性メモリ)にカスタム構成を保存
  • -40°C~125°Cの範囲で0.5%精度の0.6V基準電圧
  • インダクタDCR電流センシング
  • ƒSWを200kHz~1.5MHzの範囲でプログラム可能
  • プリバイアス出力をサポート
  • 差動リモート・センシング
  • 外部クロックに同期可能
  • OC/OV/UV/OTフォルト保護
  • 40ピン、6mm×6mmのQFNパッケージ
  • TI電力段のサポート
  • 出荷時デフォルトは非スマート電力モード
  • TPS40428とピン互換 - 出荷時デフォルトはスマート電力モード
  • 4.5V~20Vの単一電源で動作
  • 最低0.6VのVOUT
  • デュアルまたは多相の同期整流降圧コントローラ
  • 個別の高速AVSインターフェイス
    (0.5V~1.5Vの範囲)
  • 高速な過渡応答
  • 最大4相にスタック可能
    • 2、3、4相のインターリーブ位相シフト
    • 正確なカレント・シェア(電流共有)
  • PMBus™インターフェイス機能
    • 2mV刻みのマージン・アップまたはダウン
    • フォルト制限および応答をプログラム可能
    • ±0.8% VOUT
    • 高精度の電流監視
    • x3904による±4.5°Cの外部温度監視
    • UVLOオン/オフのスレッショルドをプログラム可能
    • ソフトスタート時間、ターンオン遅延、ターンオフ遅延をプログラム可能
  • オンチップのNVM (不揮発性メモリ)にカスタム構成を保存
  • -40°C~125°Cの範囲で0.5%精度の0.6V基準電圧
  • インダクタDCR電流センシング
  • ƒSWを200kHz~1.5MHzの範囲でプログラム可能
  • プリバイアス出力をサポート
  • 差動リモート・センシング
  • 外部クロックに同期可能
  • OC/OV/UV/OTフォルト保護
  • 40ピン、6mm×6mmのQFNパッケージ
  • TI電力段のサポート

TPS40425はPMBus、同期降圧、ドライバレスのコントローラです。出荷時のデフォルト設定では非スマート電力モードで動作し、PMBusのプログラミングと電源再起動の後でスマート電力モードにより動作できます。デュアル出力または2相として構成可能です。また、最大4相までスタックでき、最大で120Aの負荷電流をサポートできます。2、3、4相のインターリーブ位相シフトにより、入力および出力のリップルが減少し、入力と出力の静電容量も減少します。

入力電圧範囲が広いため、5Vと12Vの中間電源バスをサポートできます。0.5%の基準電圧は、今日のASICにおける高精度電圧の要求を満たしています。

TPS40425デバイスは、PMBus規格を使用して基準電圧、フォルト制限値、UVLOスレッショルド、ソフトスタート時間、およびターンオン/ターンオフ遅延をプログラムできます。

さらに、このデバイスには高精度の測定システムが実装されており、各チャネルの出力電圧、電流、温度を監視できます。

TPS40425はPMBus、同期降圧、ドライバレスのコントローラです。出荷時のデフォルト設定では非スマート電力モードで動作し、PMBusのプログラミングと電源再起動の後でスマート電力モードにより動作できます。デュアル出力または2相として構成可能です。また、最大4相までスタックでき、最大で120Aの負荷電流をサポートできます。2、3、4相のインターリーブ位相シフトにより、入力および出力のリップルが減少し、入力と出力の静電容量も減少します。

入力電圧範囲が広いため、5Vと12Vの中間電源バスをサポートできます。0.5%の基準電圧は、今日のASICにおける高精度電圧の要求を満たしています。

TPS40425デバイスは、PMBus規格を使用して基準電圧、フォルト制限値、UVLOスレッショルド、ソフトスタート時間、およびターンオン/ターンオフ遅延をプログラムできます。

さらに、このデバイスには高精度の測定システムが実装されており、各チャネルの出力電圧、電流、温度を監視できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40425 デュアル出力、2相、スタック可能PMBus™同期整流降圧ドライバレス・コントローラ、適応型電圧スケーリング(AVS)バス付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 7月 17日
アプリケーション・ノート Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

TPS40425 PSpice Transient Model

SLUM430.ZIP (216 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian