ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS51103

アクティブ

ノート PC 向け切り替え回路搭載、統合型 LDO

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.0354 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 3 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.0354 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 3 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 28 V
  • 5-V/3.3-V, 100-mA, LDO Output
  • Glitch Free Switch Over Circuit
  • Always-On 3.3-V, 5-mA LDO Output for RTC
  • 250 kHz Clock Output for Charge Pump
  • Thermal Shutdown (Non-latch)
  • 10Ld QFN (DRC) Package
  • APPLICATIONS
    • Notebook Computers
    • Mobile Digital Consumer Products

  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 28 V
  • 5-V/3.3-V, 100-mA, LDO Output
  • Glitch Free Switch Over Circuit
  • Always-On 3.3-V, 5-mA LDO Output for RTC
  • 250 kHz Clock Output for Charge Pump
  • Thermal Shutdown (Non-latch)
  • 10Ld QFN (DRC) Package
  • APPLICATIONS
    • Notebook Computers
    • Mobile Digital Consumer Products

The TPS51103 integrates three LDOs. The 5-V and 3.3-V LDOs are both rated at 100 mA and also include a glitch-free switch-over feature allowing for optimized battery life. An additional 3.3-V LDO is designed to provide an always on power output for the real time clock (RTC). The TPS51103 integrates a clock output to use with an external charge pump. The TPS51103 offers an innovative solution for optimizing the complex and multiple power rails typically found in a Notebook Computer. The TPS51103 is available in the 10-pin QFN package and is specified from –40°C to 85°C.

The TPS51103 integrates three LDOs. The 5-V and 3.3-V LDOs are both rated at 100 mA and also include a glitch-free switch-over feature allowing for optimized battery life. An additional 3.3-V LDO is designed to provide an always on power output for the real time clock (RTC). The TPS51103 integrates a clock output to use with an external charge pump. The TPS51103 offers an innovative solution for optimizing the complex and multiple power rails typically found in a Notebook Computer. The TPS51103 is available in the 10-pin QFN package and is specified from –40°C to 85°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Integrated LDO With Switch-Over Circuit データシート 2008年 1月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​