TPS51116
- 同期整流バック・コントローラ(VDDQ)
- 広い入力電圧範囲: 3.0V~28V
- 100ns負荷ステップ応答を実現するD−CAP™モード
- 電流モードを選択することによりセラミック出力コンデンサに対応
- S4/S5状態のソフトオフに対応
- RDS(on)または抵抗による電流検知
- 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2)、
1.5Vまでの可変(DDR3)、1.35V (DDR3L)、1.2V (LPDDR3およびDDR4)または
出力範囲0.75V~3.0V - パワー・グッド、過電圧保護、低電圧保護機能
- 3A LDO (VTT)、バッファ付き基準電圧(VREF)
- 3Aのシンク/ソース可能
- 電力損失の最適化に利用可能なLDO入力
- 最小出力容量20µF (セラミック)
- 低ノイズ、バッファ付きの10mA出力電流
- 精度±20mV (VREF/VTT)
- ハイ・インピーダンス(S3)およびソフトオフ(S4/S5)に対応
- サーマル・シャットダウン
TPS51116は、DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3、およびDDR4メモリ・システムに完全準拠した電源を提供します。本製品は、同期整流バック・コントローラ、3Aのシンク/ソース・トラッキング・リニア・レギュレータ、低ノイズのバッファ付き基準電圧を内蔵しています。TPS51116は小型、低コストが要求されるシステムに最適です。TPS51116の同期式コントローラは、アダプティブ・オンタイム・コントロール方式を用いた固定の400kHz擬似定周波数PWMで動作し、使い易さと高速過渡応答を優先した D-CAP™モード、またはセラミック出力コンデンサに対応する電流モードで構成することができます。3Aシンク/ソースのLDOは出力容量としてわずか20µF (2×10µF)のセラミック・コンデンサを用いるだけで高速な過渡応答を実現します。さらに、LDO電源入力を外部から取り入れて総電力損失を大きく低減することが可能です。TPS51116は、すべてのスリープ状態制御に対応しており、S3状態(RAMへのサスペンド)ではVTT出力をハイ・インピーダンスにし、S4/S5状態(ディスクへのサスペンド)ではVDDQ、VTT、VTTREFを放電してオフにします(ソフトオフ)。TPS51116はサーマル・シャットダウンを含むすべての保護機能を内蔵しており、20ピンHTSSOP PowerPAD™パッケージと24ピン4×4 QFNで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51116EVM-001 — TPS51116EVM-001 評価モジュール
The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)
TPS51116 TINA-TI Transient Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。