ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS51220

アクティブ

ノート PC 電源向け、3V ~ 28V、ピーク電流モード、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers a lower IQ and is soft start adjustable with an extended positive operating temperature range in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1 Control mode D-CAP, current mode Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0013 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1 Control mode D-CAP, current mode Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0013 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 固定周波数99%デューティ・サイクル ピーク電流モード ノートブック・システム 電源コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 1月 21日
アプリケーション・ノート Mosfet Driver Circuit Design Guide for TPS512xx (Rev. A) 2019年 4月 1日
アプリケーション・ノート Independent Rail Dual Buck Converter using TPS51220 2013年 11月 22日
アプリケーション・ノート Intel Core i3, i5, i7 [Arrandale] Reference Design 2010年 7月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51220EVM — TPS51220 を使用する TPS51220EVM、高性能、同期整流、降圧コンバータ 評価モジュール

The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLIM157A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian