TPS51220A
- Input Voltage Range: 4.5 V to 32 V
- Output Voltage Range: 1 V to 12 V
- Selectable Light Load Operation (Continuous / Auto Skip / Out-Of-Audio Skip)
- Programmable Droop Compensation
- Voltage Servo Adjustable Soft Start
- 200-kHz to 1-MHz Fixed-Frequency PWM
- Selectable Current/D-CAP Mode Architecture
- 180° Phase Shift Between Channels
- Resistor or Inductor DCR Current Sensing
- Adaptive Zero Crossing Circuit
- Powergood Output for Each Channel
- OCL/OVP/UVP/UVLO Protections
(OVP Disable Option) - Thermal Shutdown (Non-Latch)
- Output Discharge Function (Disable Option)
- Integrated Boot Strap MOSFET Switch
- QFN-32 (RTV/RSN) Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computer System and I/O Bus
- Point of Load in LCD TV, MFP
The TPS51220A is a dual synchronous buck regulator controller with two LDOs. It is optimized for 5-V/3.3-V system controller, enabling designers to cost effectively complete 2-cell to 4-cell notebook system power supply. The TPS51220A supports high efficiency, fast transient response, and 99% duty cycle operation. It supports supply input voltage ranging from 4.5 V to 32 V, and output voltages from 1 V to 12 V. Two types of control schemes can be chosen depending on the application. Peak current mode supports stability operation with lower ESR capacitor and output accuracy. The D-CAP mode supports fast transient response. The high duty (99%) operation and the wide input/output voltage range supports flexible design for small mobile PCs and a wide variety of other applications. The fixed frequency can be adjusted from 200 kHz to 1 MHz by a resistor, and each channel runs 180° out-of-phase. The TPS51220A can also synchronize to the external clock, and the interleaving ratio can be adjusted by its duty. The TPS51220A is available in the 32-pin 5×5/4×4 QFN package and is specified from –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Fixed-Frequency 99% Duty Cycle Peak Current-Mode Notebook System Pwr Controller データシート (Rev. E) | 2013年 1月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Independent Rail Dual Buck Converter using TPS51220 | 2013年 11月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51220AEVM-476 — 高性能、デュアル出力、同期整流バック評価モジュール、TPS51220A 使用
TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS51220A TINA-TI Average Reference Design
TPS51220A TINA-TI Transient Reference Design
TPS51220A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。