ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS51397A

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS51386 アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ  Higher efficiency and lower IQ in a smaller package with a lower current

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 91
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 10A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 0.6V±1% の帰還電圧精度 (25°C)
  • 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
  • ULQ™ 動作 (110 µA) により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンで選択可能な Eco-mode™ と Out-of-Audio™
  • 500kHz と 800kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 内部 1.2ms
  • 大きいデューティ・サイクル動作
  • パワーグッド・インジケータを内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-40°C~125°C
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 12A の TPS56C230 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS51397A を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 10A の連続出力電流をサポート
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 0.6V±1% の帰還電圧精度 (25°C)
  • 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
  • ULQ™ 動作 (110 µA) により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンで選択可能な Eco-mode™ と Out-of-Audio™
  • 500kHz と 800kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 内部 1.2ms
  • 大きいデューティ・サイクル動作
  • パワーグッド・インジケータを内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • 動作時接合部温度:-40°C~125°C
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 12A の TPS56C230 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS51397A を使用するカスタム設計を作成

このデバイスは、モノリシックな 10A 同期整流降圧コンバータで、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。

TPS51397A は、内部補償により高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3™ 制御を採用しています。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

MODE ピンを使って、軽負荷動作向けの Eco-mode™ または Out-of-Audio™ (OOA) モードに設定できます。さらに、500kHz または 800kHz のスイッチング周波数を選択できます。Eco-mode™ は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。

このデバイスは、内部ソフトスタート時間と外部ソフトスタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.2ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフトスタート時間が必要な場合、外付けのコンデンサをSS ピンに接続して、長いソフトスタート時間を実現できます。

TPS51397A はパワーグッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod™ パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。

このデバイスは、モノリシックな 10A 同期整流降圧コンバータで、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。

TPS51397A は、内部補償により高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3™ 制御を採用しています。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。

MODE ピンを使って、軽負荷動作向けの Eco-mode™ または Out-of-Audio™ (OOA) モードに設定できます。さらに、500kHz または 800kHz のスイッチング周波数を選択できます。Eco-mode™ は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。

このデバイスは、内部ソフトスタート時間と外部ソフトスタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.2ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフトスタート時間が必要な場合、外付けのコンデンサをSS ピンに接続して、長いソフトスタート時間を実現できます。

TPS51397A はパワーグッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod™ パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51396A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Lower current (8A) version
TPS568230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Narrower VIN for 12-V applications.
TPS56C230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers higher IOUT with narrower VIN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51397A 4.5V~24V、10A 同期整流降圧コンバータ、ULQ™ 動作 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 19日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Non-Isolated DC/DC Solutions for Alder Lake in Notebook Computing Applications PDF | HTML 2021年 1月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51397AEVM — 10A 同期整流降圧レギュレータの評価基板

TPS51397AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51397A デバイスを評価できます。TPS51397A は、最大 10A の出力を供給するように設計済みの同期整流降圧コンバータです。入力電圧の定格は、4.5V ~ 24V です。TPS51397A は、TI 独自の D-CAP3™ 制御モードを使用します。外部補償なしで高速過渡応答を実現し、低 ESR の出力コンデンサをサポートします。MODE ピンを使用すると、軽負荷動作向けの Eco-mode または OOA モードに設定できます。500kHz または 800kHz のスイッチング周波数で動作します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51397A PSpice Transient Model

SLUM756.ZIP (151 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian