ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53511

アクティブ

1.5A 降圧型レギュレータ、MOSFET内蔵

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A Higher efficiency with lower external component count in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 1.5A の連続出力電流
  • 4.5V~18V の動作電源電圧範囲
  • 2V~18V の変換電圧範囲
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 低出力リップルですべて MLCC 出力コンデンサを使用可能
  • 軽負荷動作のための スキップ・モード
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した高効率の FET を内蔵
  • 高効率、シャットダウン時電源電流 10µA 未満
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • プリバイアス付きソフト・スタートに対応
  • 700kHz のスイッチング周波数
  • サイクル単位の過電流制限
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 小型の 3mm × 3mm、16 ピン QFN (RGT) パッケージ
  • 1.5A の連続出力電流
  • 4.5V~18V の動作電源電圧範囲
  • 2V~18V の変換電圧範囲
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 低出力リップルですべて MLCC 出力コンデンサを使用可能
  • 軽負荷動作のための スキップ・モード
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した高効率の FET を内蔵
  • 高効率、シャットダウン時電源電流 10µA 未満
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • プリバイアス付きソフト・スタートに対応
  • 700kHz のスイッチング周波数
  • サイクル単位の過電流制限
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 小型の 3mm × 3mm、16 ピン QFN (RGT) パッケージ

TPS53511 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、コンピュータ用電源システムのポイント・オブ・ロード (POL) に適しており、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現します。TPS53511 の主制御ループでは D-CAP2™ モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード、軽負荷時には低周波数動作へのシームレスな移行が可能で、高効率を実現できます。

TPS53511 は、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路を備えています。このデバイスは、4.5V~18V の電源入力、および 2V~18V の入力電源電圧で動作します。このデバイスには、可変のスロースタート時間とパワー・グッド機能があります。また、プリバイアス付きソフト・スタートもサポートしています。TPS53511 は 16 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。

TPS53511 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、コンピュータ用電源システムのポイント・オブ・ロード (POL) に適しており、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現します。TPS53511 の主制御ループでは D-CAP2™ モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード、軽負荷時には低周波数動作へのシームレスな移行が可能で、高効率を実現できます。

TPS53511 は、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路を備えています。このデバイスは、4.5V~18V の電源入力、および 2V~18V の入力電源電圧で動作します。このデバイスには、可変のスロースタート時間とパワー・グッド機能があります。また、プリバイアス付きソフト・スタートもサポートしています。TPS53511 は 16 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54326 アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ The 3-A TPS54326 in the 4x4mm QFN package is interchangeable with the 1.5-A TPS53511
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ This new product has smaller package and simplified design
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V~18V 入力、1.5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 12日
技術記事 ヒカップ故障応答を備えたパワー コンバータをラッチオフする方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 如何閉鎖具有打嗝模式故障回應的電源轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 14日
技術記事 히컵 오류 응답을 지원하는 전력 컨버터를 래치하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS53511 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM394.TSC (197 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53511 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM393.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53511 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM380A.ZIP (319 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian