ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

TPS53631

アクティブ

3 相、D-CAP+™ 降圧 VR12.x サーバー CPU Vcore

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 120 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 120 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注:

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、VR@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3-Phase, D -CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE データシート 2014年 6月 5日
アプリケーション・ノート Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019年 1月 13日
技術記事 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016年 7月 8日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00324 — POL マルチフェーズ (3 相)、120A 電力リファレンス デザイン

TIDA-00324 は、マルチフェーズ コントローラである TPS53631 とスマート出力段である CSD95372BQ5M を、12V Vin、1.2V Vout、120A 供給のアプリケーションで使用する方法を明確化する電源リファレンス デザインです。  このリファレンス デザインを使用して、CPU の Vcore または DDR4 に電力を供給するパワー ソリューションを開発し、迅速な開発と市場投入期間の短縮を図ることもできます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ