ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS536C7

アクティブ

デュアルチャネル D-CAP+™、PMBus (N+M ≦ 12 相) 降圧マルチフェーズ PWM コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 400 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 400 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS53688 アクティブ VR13.HC SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ 8-phase controller with Intel VR13H.C SVID
比較対象デバイスと類似の機能
TPS53676 アクティブ AVSBus 搭載、デュアルチャネル D-CAP+ 採用、デュアルチャネル (N+M ≦ 7 相) 降圧マルチフェーズ コントローラ 7-phase PMBus variant in same package
TPS53681 アクティブ PMBus と NVM 搭載、6+2/5+3 構成のデュアル チャネル D-CAP+(TM) 降圧マルチフェーズ コントローラ 6+2/5+3 dual output controller with PMBus

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with データシート 2018年 10月 15日
ユーザー・ガイド TPS536C7 TRM 2021年 1月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS536C7EVM-051 — デュアル チャネル(12+0、11+1、または10+2フェーズ)、D-CAP+降圧、PMBusインターフェース付きDC-DCアナログ EVM

TPS536C7EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS536C7 コントローラを評価できます。

このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (12+0、11+1、または 10+2 相) 対応の D-CAP+™ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。

この評価基板は、同期整流降圧 NexFET™ 90A スマート電力段デバイスである CSD95410 (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
リファレンス・デザイン

PMP21887 — ASIC 用高電流 360A スタティック/600A ピークコア PMBus 電圧 12 相リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PMBus (power management bus) を搭載した 12 相の降圧コンバータであり、データセンターのハードウェア アクセラレータ、エンタープライズ スイッチ、ルーターの ASIC (特定用途向け集積回路) のコア レールに電力を供給します。このデザインは、0.85V の公称電圧で、360A の連続電流と 600A のピーク電流を供給します。このデザインは、一般的なフットプリントを採用した 70A スマート電力段である CSD95480 を 12 個使用しています。高速 ASIC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian