ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS536C9T

アクティブ

VR14 SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、12 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.25V ~ 5.5V
  • N+M の位相構成に対応するデュアル出力 (N+M ≤ 12、M ≤ 6)
  • テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性あり
  • 電圧源と電流源の Imon 電力段をサポートし、1kΩ の抵抗を内蔵
  • 12 インチ以上のパターン長を持つデュアル サイドの電源供給をサポート
  • PSYS サポートに準拠した Intel VR14 SVID
  • VR13.HC/VR13.0 SVID と下位互換性あり
  • NVM フォルト ステータスの自動ログ
  • D-CAP+ 制御の強化により、優れた過渡性能と優れた動的電流共有を実現
  • プログラム可能なスレッショルドによる動的な位相シェディングで軽負荷時および重負荷時の効率を最適化
  • 不揮発性メモリ (NVM) により設定可能なため外付け部品点数が少ない
  • 個別の位相単位 IMON 較正、マルチスロープ ゲイン較正によりシステム精度を向上
  • プログラム可能なタイムアウトによるダイオード ブレーキにより、過渡オーバーシュートを低減
  • 位相単位のバレー電流制限 (OCL) をプログラム可能
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定に対応する PMBus v1.3.1 システム インターフェイス
  • 過電圧フォルト用の新しいソフトシャットダウン オプション
  • PMBus からプログラム可能なループ補償
  • 6.00mm × 6.00mm の 48 ピン QFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.25V ~ 5.5V
  • N+M の位相構成に対応するデュアル出力 (N+M ≤ 12、M ≤ 6)
  • テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性あり
  • 電圧源と電流源の Imon 電力段をサポートし、1kΩ の抵抗を内蔵
  • 12 インチ以上のパターン長を持つデュアル サイドの電源供給をサポート
  • PSYS サポートに準拠した Intel VR14 SVID
  • VR13.HC/VR13.0 SVID と下位互換性あり
  • NVM フォルト ステータスの自動ログ
  • D-CAP+ 制御の強化により、優れた過渡性能と優れた動的電流共有を実現
  • プログラム可能なスレッショルドによる動的な位相シェディングで軽負荷時および重負荷時の効率を最適化
  • 不揮発性メモリ (NVM) により設定可能なため外付け部品点数が少ない
  • 個別の位相単位 IMON 較正、マルチスロープ ゲイン較正によりシステム精度を向上
  • プログラム可能なタイムアウトによるダイオード ブレーキにより、過渡オーバーシュートを低減
  • 位相単位のバレー電流制限 (OCL) をプログラム可能
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定に対応する PMBus v1.3.1 システム インターフェイス
  • 過電圧フォルト用の新しいソフトシャットダウン オプション
  • PMBus からプログラム可能なループ補償
  • 6.00mm × 6.00mm の 48 ピン QFN パッケージ

TPS536C9T は、トランスインダクタ電圧レギュレータ (TLVR) トポロジ対応の VR14 SVID に準拠した降圧コントローラで、2 つのチャネル、不揮発性メモリ (NVM)、PMBus インターフェイスを内蔵しており、 テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性があります。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力容量、良好な動的電流共有を実現します。出力電圧のスルー レートと適応型電圧配置の可変制御にも対応しています。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをホスト システムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。

TPS536C9T は、トランスインダクタ電圧レギュレータ (TLVR) トポロジ対応の VR14 SVID に準拠した降圧コントローラで、2 つのチャネル、不揮発性メモリ (NVM)、PMBus インターフェイスを内蔵しており、 テキサス・インスツルメンツのスマート電力段と完全に互換性があります。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力容量、良好な動的電流共有を実現します。出力電圧のスルー レートと適応型電圧配置の可変制御にも対応しています。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをホスト システムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA(秘密保持契約)締結下で詳細なデータシート全文およびその他の情報をご提供いたします。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS536C9T デュアル チャネル (N + M ≤ 12 相) D-CAP+、降圧、TLVR サポート付きマルチフェーズ コントローラ、PMBus および VR14 SVID インターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 26日
アプリケーション・ノート Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses PDF | HTML 2023年 11月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian