ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53819A

アクティブ

PMBus 対応、3V ~ 28V、40A、D-CAP2 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP2 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.00092 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode D-CAP2 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.00092 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 変換入力電圧範囲:3V~28V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 基準電圧:600mV、公差±0.5%
  • ±9% の電圧調整: PMBus™
  • 5V LDO を内蔵
  • D-CAP2™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 自動スキップ Eco-mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • PMBus で選択可能な 8つの周波数による適応型オン時間制御アーキテクチャ
  • PMBus により電圧マージニングをサポート
  • PMBus によりソフトスタート時間をプログラム可能
  • PMBus により電源オン遅延をプログラム可能
  • PMBus により VDD UVLO レベルをプログラム可能
  • PMBus によるフォルト報告
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • 遅延をプログラム可能なパワー・グッド出力
  • 過電圧、低電圧、過電流制限保護機能を内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm × 3mm、16 ピンの QFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS53819A を使用するカスタム設計を作成
  • 変換入力電圧範囲:3V~28V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • すべての出力コンデンサにセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 基準電圧:600mV、公差±0.5%
  • ±9% の電圧調整: PMBus™
  • 5V LDO を内蔵
  • D-CAP2™モード (負荷ステップ応答 100ns)
  • 自動スキップ Eco-mode™によって軽負荷時の効率を向上
  • PMBus で選択可能な 8つの周波数による適応型オン時間制御アーキテクチャ
  • PMBus により電圧マージニングをサポート
  • PMBus によりソフトスタート時間をプログラム可能
  • PMBus により電源オン遅延をプログラム可能
  • PMBus により VDD UVLO レベルをプログラム可能
  • PMBus によるフォルト報告
  • プリチャージ・スタートアップ機能
  • 出力放電機能を内蔵
  • 遅延をプログラム可能なパワー・グッド出力
  • 過電圧、低電圧、過電流制限保護機能を内蔵
  • サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
  • 3mm × 3mm、16 ピンの QFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS53819A を使用するカスタム設計を作成

TPS53819A デバイスは、適応型オン時間 D-CAP2 モード制御と PMBus を搭載した、小型のシングル降圧コントローラです。このデバイスは、低出力電圧で高電流のシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード (POL) 電源に適しています。PMBus によるプログラム性とフォルト報告が電源の設計を簡単にすると同時に、最小限のピン数の小型パッケージが PCB 面積を節約します。軽負荷状況でのスキップ・モードと、強力なゲート・ドライバおよびローサイド FET オン抵抗 (RDS(on)) 電流センシングの組み合わせにより、広範な負荷範囲にわたって低損失かつ高効率の動作が可能です。変換入力電圧はハイサイド FET ドレイン電圧と同じで、3V~28V の範囲です。電源電圧 (VDD) は 4.5V~28V です。出力電圧は 0.6V~5.5V の範囲です。このデバイスは、16 ピンの QFN パッケージで供給され、-40°C~+85°C で動作が規定されています。

TPS53819A デバイスは、適応型オン時間 D-CAP2 モード制御と PMBus を搭載した、小型のシングル降圧コントローラです。このデバイスは、低出力電圧で高電流のシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード (POL) 電源に適しています。PMBus によるプログラム性とフォルト報告が電源の設計を簡単にすると同時に、最小限のピン数の小型パッケージが PCB 面積を節約します。軽負荷状況でのスキップ・モードと、強力なゲート・ドライバおよびローサイド FET オン抵抗 (RDS(on)) 電流センシングの組み合わせにより、広範な負荷範囲にわたって低損失かつ高効率の動作が可能です。変換入力電圧はハイサイド FET ドレイン電圧と同じで、3V~28V の範囲です。電源電圧 (VDD) は 4.5V~28V です。出力電圧は 0.6V~5.5V の範囲です。このデバイスは、16 ピンの QFN パッケージで供給され、-40°C~+85°C で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53819A 3V~28V 入力、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™ PMBus™ 搭載の同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート Programming the TPS53819A 3-V to 28-V Input, 40-A, Eco-mode™, D-CAP2™ 2020年 5月 5日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
技術記事 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 評価基板

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53819A TINA-TI Reference Design

SLUM546.TSC (867 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53819A TINA-TI Transient Spice Model

SLUM545.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53819A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM349A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian