ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54120

アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、低ドロップアウト レギュレータ搭載、低ノイズ、1A 電源

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62912 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、2A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 低ノイズ出力:17μVRMS(100Hz~1MHz)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 高効率:72%(1A、12V入力)
  • 優れた負荷/ライン過渡応答
  • 外部クロックに同期可能:200kHz~1.2MHz
  • 小さなパッケージ:3.5mm×5.5mmのQFN-24
  • 低ノイズ出力:17μVRMS(100Hz~1MHz)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 高効率:72%(1A、12V入力)
  • 優れた負荷/ライン過渡応答
  • 外部クロックに同期可能:200kHz~1.2MHz
  • 小さなパッケージ:3.5mm×5.5mmのQFN-24

TPS54120は、高効率の降圧型スイッチング(DC/DC)コンバータを、電源除去比(PSR)が高く、低ノイズの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)と組み合わせることで、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンな電源レールを提供する超低ノイズ電源を実現します。

TPS54120は、4.5V~17Vと入力電圧範囲が広いため、12Vの電源バスを使用するシステムに最適であり、1Aの連続出力電流をサポートします。出力電圧は、外付け抵抗によって0.8V~6.0Vの範囲で設定できます。DC/DCコンバータとLDOはそれぞれ柔軟な設定が可能であるため、TPS54120は幅広い範囲の低ノイズ・アプリケーションに利用できます。また、ソフト・スタート、スイッチング周波数同期、パワー・グッド信号などの機能も搭載しています。

このデバイスは3.5mm×5.5mmの省スペースQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの接合部温度範囲で仕様が規定されています。

TPS54120は、高効率の降圧型スイッチング(DC/DC)コンバータを、電源除去比(PSR)が高く、低ノイズの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)と組み合わせることで、ノイズに敏感なアプリケーションに対してクリーンな電源レールを提供する超低ノイズ電源を実現します。

TPS54120は、4.5V~17Vと入力電圧範囲が広いため、12Vの電源バスを使用するシステムに最適であり、1Aの連続出力電流をサポートします。出力電圧は、外付け抵抗によって0.8V~6.0Vの範囲で設定できます。DC/DCコンバータとLDOはそれぞれ柔軟な設定が可能であるため、TPS54120は幅広い範囲の低ノイズ・アプリケーションに利用できます。また、ソフト・スタート、スイッチング周波数同期、パワー・グッド信号などの機能も搭載しています。

このデバイスは3.5mm×5.5mmの省スペースQFNパッケージで供給され、–40°C~+125°Cの接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DC-DCコンバータおよび低ドロップアウト・レギュレータ内蔵、低ノイズ1A電源 データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 11月 8日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
技術記事 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 3日
技術記事 How to filter out noise in your DC/DC design PDF | HTML 2015年 8月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Compensation Network for the TPS54120 (Rev. A) 2012年 5月 9日
アプリケーション・ノート Design Procedures for the TPS54120 2012年 3月 15日
アプリケーション・ノート TPS54120 Sequencing and Tracking 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Design Guidelines for TPS54120 as a 3-A Switcher and 1-A Switcher Plus LDO 2012年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54120EVM-103 — Evaluation Module for TPS54120 1A Power Supply w/ Integrated DC-DC Converter & Low-Dropout Regulator

The Texas Instruments TPS54120EVM-103 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54120 Low-Noise, 1A Power Supply with Integrated DC-DC Converter and Low-Dropout Regulator. The EVM configuration contains all of the external components required for a (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54120 PSpice Transient Model

SBVM150.ZIP (41 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC411 TPS54120 Design Tool Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS54120 Gerber Files

SLVC412.ZIP (678 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ