ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS541620

アクティブ

4.5V ~ 15V、高度な電流モード、デュアル、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 92.5 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 92.5 Type Converter
VQFN-HR (RPB) 25 15 mm² 5 x 3
  • 24mΩ および10mΩ のMOSFETを内蔵し、ロスレス電流センシング機能を搭載
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 各出力で最大 6A のデュアル出力
  • 最大 12A のデュアル・フェーズ、単一出力
  • 1 相または 2 相の位相インターリーブ動作
  • SYNC と CLKO を使用した外部クロックへの同期
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 各スイッチング周波数に対して 4 つの PWM ランプ・オプション選択により制御ループの性能を最適化
  • ソフト・スタート時間は外部コンデンサにより単一出力のマルチフェーズ構成に設定、デュアル出力構成では 1ms に固定
  • マルチフェーズ動作での真の差動リモート・センシング
  • 独立したイネーブルおよびパワー・グッド
  • 500kHz、1MHz、1.5MHz、2.0MHz の 4 種類のスイッチング周波数を選択可能
  • 安全なプリバイアス・スタートアップをサポート
  • ヒステリシス付きの過熱保護
  • 動作時接合部温度:-40°C~150℃
  • 3mm × 5mm の 25ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 24mΩ および10mΩ のMOSFETを内蔵し、ロスレス電流センシング機能を搭載
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 各出力で最大 6A のデュアル出力
  • 最大 12A のデュアル・フェーズ、単一出力
  • 1 相または 2 相の位相インターリーブ動作
  • SYNC と CLKO を使用した外部クロックへの同期
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 各スイッチング周波数に対して 4 つの PWM ランプ・オプション選択により制御ループの性能を最適化
  • ソフト・スタート時間は外部コンデンサにより単一出力のマルチフェーズ構成に設定、デュアル出力構成では 1ms に固定
  • マルチフェーズ動作での真の差動リモート・センシング
  • 独立したイネーブルおよびパワー・グッド
  • 500kHz、1MHz、1.5MHz、2.0MHz の 4 種類のスイッチング周波数を選択可能
  • 安全なプリバイアス・スタートアップをサポート
  • ヒステリシス付きの過熱保護
  • 動作時接合部温度:-40°C~150℃
  • 3mm × 5mm の 25ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ

TPS541620 は、高集積の非絶縁型デュアル DC/DC コンバータであり、3mm × 5mm パッケージで、高周波動作が可能です。このデバイスは、2 つのシングル 6A レールとして構成することも、組み合わせて 1 つの 12A 電流負荷を駆動することもできます。このデバイスには、固定周波数の高度な電流モード制御 (ACM) が実装されており、ランプ振幅構成を選択してループ帯域幅を最適化できます。2 つのモード選択ピン (MODE1 および 2) を使用して、スイッチング周波数、構成、クロック位相遅延、内部補償を選択します。

TPS541620 は、高集積の非絶縁型デュアル DC/DC コンバータであり、3mm × 5mm パッケージで、高周波動作が可能です。このデバイスは、2 つのシングル 6A レールとして構成することも、組み合わせて 1 つの 12A 電流負荷を駆動することもできます。このデバイスには、固定周波数の高度な電流モード制御 (ACM) が実装されており、ランプ振幅構成を選択してループ帯域幅を最適化できます。2 つのモード選択ピン (MODE1 および 2) を使用して、スイッチング周波数、構成、クロック位相遅延、内部補償を選択します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Smaller, more efficient power module with single output.
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール Module version featuring an integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS541620 4.5~15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A、内部補償付き、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 6日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 13日
アプリケーション概要 Achieving High Thermal Performance in Compact Buck Power Modules PDF | HTML 2021年 2月 24日
証明書 TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 23日
証明書 TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS541620EVM — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板

TPS541620DEVM-050 (6A) と TPS541620SEVM-050 (12A) は、TPS541620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS541620 は、内部補償機能付きデュアル降圧コンバータです。  TPS541620 は、3mm x 5mm のパッケージに封止済みで、2 個の出力を搭載しています。これらの出力は、2 個のシングル レールとして構成するか、より電流の多い単一レールを駆動するように構成することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS541620 SIMPLIS Transient and Average Model

SNVMC59.ZIP (2509 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPB) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ