ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS5430-Q1

アクティブ

車載向け、5.5V ~ 36V、500kHz 固定周波数、3A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630AP-Q1 アクティブ 車載対応、3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.22 Features Enable, Fixed soft start, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 89
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.22 Features Enable, Fixed soft start, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 89
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 幅広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 3A の連続 (4A のピーク) 出力電流
  • 100mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲:1.5% の初期精度で最低 1.22V まで調整可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • 入力電圧フィードフォワードにより、ライン レギュレーションと過渡応答を向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5430-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成

TPS5430-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード フォワード回路などの特長があります。イネーブル (ENA) ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 15µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5430-Q1 の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5430-Q1 は、24V バスを含む多種多様な電源をレギュレートします。

TPS5430-Q1 デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD IC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と WEBENCH ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

TPS5430-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。記載されている特長以外に、過渡条件で電圧レギュレーションの精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード フォワード回路などの特長があります。イネーブル (ENA) ピンにより、シャットダウン時の消費電流を 15µA (標準値) まで低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5430-Q1 の帰還ループは内部的に補償されます。TPS5430-Q1 は、24V バスを含む多種多様な電源をレギュレートします。

TPS5430-Q1 デバイスは、熱特性が強化された使いやすい 8 ピン SOIC PowerPAD IC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と WEBENCH ソフトウェア・ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5430-Q1 車載対応、3A、広入力範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS5430 PSpice Transient Model

SLVMAC8.ZIP (359 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design

SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM095.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)

SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)

SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS5430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU8.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian