ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54325-Q1

アクティブ

車載向け、DCAP2 モード搭載、4.5V ~ 18V、3A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Power good, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (A) 0.00085 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Power good, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (A) 0.00085 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • 4.5V~18V の広い VCC 入力電圧範囲
  • 2.0V~18V の広い VIN 入力電圧範囲
  • 0.76V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーション に対して最適化された、高効率の内蔵 FET –120mΩ (ハイサイド) および 70mΩ (ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフトスタート
  • プリバイアス付きのソフト・スタート
  • スイッチング周波数 (fSW):700kHz
  • サイクルごとの過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • WEBENCH Power Designer により TPS54325-Q1 を使用するカスタム設計が可能
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • 4.5V~18V の広い VCC 入力電圧範囲
  • 2.0V~18V の広い VIN 入力電圧範囲
  • 0.76V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーション に対して最適化された、高効率の内蔵 FET –120mΩ (ハイサイド) および 70mΩ (ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフトスタート
  • プリバイアス付きのソフト・スタート
  • スイッチング周波数 (fSW):700kHz
  • サイクルごとの過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • WEBENCH Power Designer により TPS54325-Q1 を使用するカスタム設計が可能

TPS54325-Q1 は、適応型オン時間 D-CAP2 モードに対応した同期整流降圧コンバータです。TPS54325-Q1を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325-Q1 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VCC 入力、および 2.0V~18V の VIN 入力電源電圧で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54325-Q1 は、14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、–40℃~105°Cの温度範囲で動作するよう設計されています。

TPS54325-Q1 は、適応型オン時間 D-CAP2 モードに対応した同期整流降圧コンバータです。TPS54325-Q1を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325-Q1 の主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (たとえば、POSCAP または SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VCC 入力、および 2.0V~18V の VIN 入力電源電圧で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5V の範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54325-Q1 は、14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、–40℃~105°Cの温度範囲で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62903-Q1 アクティブ 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ DCAS-control power topology, improved efficiency, smaller size, and lower IQ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54325-Q1 4.5V~20V 3A 出力、同期整流 SWIFT 降圧スイッチャ、FET 内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 30日
技術記事 Duty Cycle Calculation in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 5月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54325EVM — 5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール

TPS54325EVM (評価基板) は、同期整流降圧コンバータ TPS54428 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54325 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian