ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54350

アクティブ

ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS543320 アクティブ 4V ~ 18V、3A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ This product offers higher efficiency, better accuracy and smaller size.
比較対象デバイスと類似の機能
LM27402 アクティブ DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ Wider Vin support and more switching frequency options

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 80
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • オン抵抗100m 、ピーク電流4.5AのMOSFETスイッチ内 蔵により3A連続出力電流時高効率を実現
  • 外付けローサイドMOSFETまたはダイオードを使用
  • 1%精度で最小0.891Vまで出力電圧調整可能
  • 外部クロックに同期
  • 180° 位相ずれの同期
  • 広範囲なPWM周波数 - 固定250kHz/500kHz、可変 250kHz~700kHz
  • スロースタート機能内蔵
  • ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負荷の 保護
  • 調整可能な低電圧ロックアウト
  • 16ピンTSSOP PowerPAD™パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 産業/商用低電力システム
    • LCDモニター/ TV
    • コンピュータ周辺装置
    • 高性能DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ向けポ イント・オブ・ロード・レギュレーション

  • オン抵抗100m 、ピーク電流4.5AのMOSFETスイッチ内 蔵により3A連続出力電流時高効率を実現
  • 外付けローサイドMOSFETまたはダイオードを使用
  • 1%精度で最小0.891Vまで出力電圧調整可能
  • 外部クロックに同期
  • 180° 位相ずれの同期
  • 広範囲なPWM周波数 - 固定250kHz/500kHz、可変 250kHz~700kHz
  • スロースタート機能内蔵
  • ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンによる負荷の 保護
  • 調整可能な低電圧ロックアウト
  • 16ピンTSSOP PowerPAD™パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 産業/商用低電力システム
    • LCDモニター/ TV
    • コンピュータ周辺装置
    • 高性能DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ向けポ イント・オブ・ロード・レギュレーション

TPS54350は、中程度の出力電流の同期式バックPWMコンバータで 、ハイサイドMOSFETやオプションの外付けローサイド MOSFET用ゲート・ドライバを内蔵しています。特長として、出力フ ィルタ/インダクタを選択する際に過渡状態下で最大の性能と柔 軟性を可能にする高性能の電圧誤差増幅器を内蔵しています。 TPS54350は、入力電圧が4.5Vに達するまで起動を防止する低電 圧ロックアウト回路、突入電流を制限するスロースタート回路、 出力状態の妥当性を示すパワー・グッド出力をもっています。 同期機構は180° の位相ずれが簡単に実現できるよう入力または出 力として構成することができます。

TPS54350は、熱特性を改善した16ピンのTSSOP ( P W P ) PowerPAD™パッケージで供給されています。TIは評価モジュールと SWIFT™デザイナー・ソフトウェアツールを提供しており、装置 の短期間の開発サイクルにかなうよう高性能な電源設計が迅速に 行なわれることを支援しています。

TPS54350は、中程度の出力電流の同期式バックPWMコンバータで 、ハイサイドMOSFETやオプションの外付けローサイド MOSFET用ゲート・ドライバを内蔵しています。特長として、出力フ ィルタ/インダクタを選択する際に過渡状態下で最大の性能と柔 軟性を可能にする高性能の電圧誤差増幅器を内蔵しています。 TPS54350は、入力電圧が4.5Vに達するまで起動を防止する低電 圧ロックアウト回路、突入電流を制限するスロースタート回路、 出力状態の妥当性を示すパワー・グッド出力をもっています。 同期機構は180° の位相ずれが簡単に実現できるよう入力または出 力として構成することができます。

TPS54350は、熱特性を改善した16ピンのTSSOP ( P W P ) PowerPAD™パッケージで供給されています。TIは評価モジュールと SWIFT™デザイナー・ソフトウェアツールを提供しており、装置 の短期間の開発サイクルにかなうよう高性能な電源設計が迅速に 行なわれることを支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V ~ 20V入力、6A出力、FET 内蔵 同期PWM スイッチャ(SWIFT™) データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 6月 26日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
製品概要 TPS54350 製品概要 2008年 7月 24日
アプリケーション・ノート Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54350EVM-235 — 3 A、4.5~20 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54350 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM745.TSC (400 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54350 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM746.ZIP (56 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54350 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM337A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

Gerber File for TPS54350EVM

SLVC041.ZIP (106 KB)
ガーバー・ファイル

Gerber File for TPS5435xEVM

SLVC042.ZIP (157 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian