ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54495

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、デュアル、4A/2A 出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2™制御モード
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最
    適化された高効率の内蔵FET
    • 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
  • 高い初期リファレンス精度
  • 4A(CH1)および2A(CH2)の負荷電流をサポート
  • ローサイドrDS(on)による電流センス
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 非シンクのプリバイアス対応ソフト・スタート
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCL/UVLO/TSD保護
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
  • 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
  • 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
  • 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
  • D-CAP2™制御モード
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最
    適化された高効率の内蔵FET
    • 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
  • 高い初期リファレンス精度
  • 4A(CH1)および2A(CH2)の負荷電流をサポート
  • ローサイドrDS(on)による電流センス
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 非シンクのプリバイアス対応ソフト・スタート
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCL/UVLO/TSD保護
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
  • 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
  • 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
  • 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上

TPS54495は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流・バック・コンバータです。TPS54495を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数のない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54495の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷にはEco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54495は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54495は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。入力電圧範囲は4.5V~18Vで、使いやすく、効率的な動作を提供します。

T P S54495は4.4m m×5m mの16ピンT S S O P(PW P)パッケージおよび4m m×4m mの16ピンVQ F N(R SA)で供給され、 –40°C~85°の周囲温度範囲で動作するよう設計されています。

TPS54495は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流・バック・コンバータです。TPS54495を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数のない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54495の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷にはEco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54495は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54495は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。入力電圧範囲は4.5V~18Vで、使いやすく、効率的な動作を提供します。

T P S54495は4.4m m×5m mの16ピンT S S O P(PW P)パッケージおよび4m m×4m mの16ピンVQ F N(R SA)で供給され、 –40°C~85°の周囲温度範囲で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54395 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、3回路、2A、同期整流 降圧コンバータ This is a dual-channel 3-A / 3-A output product.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54494 アクティブ 4A、2 チャネル、同期整流降圧スイッチャ、FET 内蔵 This is a dual-channel 2-A / 4-A output product with power-good function.
TPS564242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS564252 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package and power good feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET内蔵、4A/2A、デュアル・チャネル、同期整流・降圧型スイッチャ, TPS54495 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 6月 4日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS54495 PSpice Transient Model

SLVM631.ZIP (94 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00304 — Last Gasp Hold Up エネルギー保存ソリューション

このソリューションは、SSD などのシステムに対し、電力供給が失われた場合でも制御された方法でシャットダウンを実行できるように、エネルギーを蓄積しておき、最後の動作用に供給します。バス電圧より高い保持エネルギーを蓄積する方法により、必要とされる静電容量を最大 80% 小さくすることができ、ソリューション・サイズとコストを大幅に節減すると同時に、信頼性を向上させることができます。
入力電圧を昇圧し、電源障害が発生したときに降圧入力との組み合わせでマルチプレクスを実行し、負荷に合わせて 3.3V または 5V に降圧するには、通常は複雑な電子回路が必要とされます。


このリファレンス・デザインでは (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian