ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54610

アクティブ

3V ~ 6V 入力、6A、同期整流 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPSM82480 アクティブ PG (パワー グッド) と MODE と VSEL (電圧選択) の各オプションが使用可能、6A、5.5V 入力、降圧パワー モジュール Smaller BOM size module with power good and thermal good outputs and V-SEL function.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 30mΩ、12A (ピーク) の MOSFET スイッチにより、6A のソースまたはシンク電流を高効率で連続出力
  • 出力電圧は最低 0.9V まで 1.0% 精度で可変
  • 広い PWM 周波数:固定 350kHz、550kHz、または 280kHz~700kHz の範囲で可変
  • 700kHz に同期可能
  • ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
  • 統合されたソリューションで基板面積と部品数を削減
  • SWIFT のドキュメント、アプリケーション・ノート、デザイン・ソフトウェア: www.ti.com/swift
  • 30mΩ、12A (ピーク) の MOSFET スイッチにより、6A のソースまたはシンク電流を高効率で連続出力
  • 出力電圧は最低 0.9V まで 1.0% 精度で可変
  • 広い PWM 周波数:固定 350kHz、550kHz、または 280kHz~700kHz の範囲で可変
  • 700kHz に同期可能
  • ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
  • 統合されたソリューションで基板面積と部品数を削減
  • SWIFT のドキュメント、アプリケーション・ノート、デザイン・ソフトウェア: www.ti.com/swift

TPS54610 低入力電圧、大出力電流同期整流降圧型 PWM コンバータは、必要なアクティブ部品をすべて統合しています。一覧の特長とともに、最高の性能が得られ出力フィルタの LC 部品を柔軟に選択できる真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。

TPS54610 は、熱的に強化された 28 ピン HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給され、かさばるヒートシンクが不要です。TI は評価モジュールを提供し、短い機器開発サイクルに対応して高性能電源を素早く設計できるように支援しています。

TPS54610 低入力電圧、大出力電流同期整流降圧型 PWM コンバータは、必要なアクティブ部品をすべて統合しています。一覧の特長とともに、最高の性能が得られ出力フィルタの LC 部品を柔軟に選択できる真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。

TPS54610 は、熱的に強化された 28 ピン HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給され、かさばるヒートシンクが不要です。TI は評価モジュールを提供し、短い機器開発サイクルに対応して高性能電源を素早く設計できるように支援しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54610 FET 内蔵 、3V~6V 入力 6A 出力、同期整流降圧型 PWM スイッチャ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 6月 6日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
製品概要 TPS54610 製品概要 2008年 7月 24日
アプリケーション・ノート Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETs 2007年 9月 4日
Analog Design Journal Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日
Analog Design Journal Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulators 2007年 8月 10日
ユーザー・ガイド TPS54610/810/910 セラミック出力キャパシタを使用した評価モジュール 英語版 2007年 3月 5日
アプリケーション・ノート Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package 2005年 2月 4日
その他の技術資料 XILINXPWR-082 EVM 2004年 7月 23日
アプリケーション・ノート Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors 2003年 1月 8日
アプリケーション・ノート Designing With the TPS54610 Synchronous Buck Regulator (Rev. A) 2002年 2月 25日
アプリケーション・ノート Optimizing the Layout of the TPS546xx for Thermal Performance (Rev. A) 2002年 2月 8日
アプリケーション・ノート Designing for Small-Size, High-Freq Applications Using TPS546xx DC/DC Converters 2001年 10月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54610EVM-192 — 6 A、3~6 Vin DC/DC コンバータ、出力調整可、最小出力 0.9 V

The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54610 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC75.TSC (1203 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54610 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC74.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54610 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM117A.TSC (664 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54610 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM116A.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54610 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM884A.ZIP (371 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM149A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

Gerber File for TPS54610EVM

SLVC049.ZIP (127 KB)
ガーバー・ファイル

Gerber File for TPS54610EVM

SLVC050.ZIP (122 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00078 — ダイレクト・ダウン・コンバージョン・システム、I/Q 接続付き

The I/Q Correction block implemented in the Field Programmable Gate Array (FPGA) of the TSW6011EVM helps users to adopt a direct down conversion receiver architecture in a wireless system. The I/Q correction block consists of a single-tap blind algorithm, which corrects the frequency-independent (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian