ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54618-Q1

生産中止品

車載向け 2.95V ~ 6V、6A、2MHz 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54618-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果で AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54618-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS54618-Q1 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618-Q1 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618-Q1 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。


内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

TPS54618-Q1 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618-Q1 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618-Q1 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。


内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54618-Q1 車載用 2.95V~6V、6A、2MHz 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点