ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546D24

アクティブ

PMBus 対応、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS546D24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Includes MSEL programming enhancements to set switching frequency, internal compensation parameters, and more.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 分割レール対応:2.95V~16V PVIN、
    2.95V~18V AVIN (4VIN VDD5によるスイッチング)
  • 4.5mΩ/0.9mΩのMOSFET内蔵
  • 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
  • 2×、3×、4×スタッカブルで最大160Aのカレント・シェア(電流共有)、出力ごとに1つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで0.6V~5.5V、PMBusのVOUT_COMMANDで0.25V~5.5V
  • 豊富なPMBusコマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
  • 内蔵FB分圧器による差動リモート・センシングで1%未満のVOUT誤差(TJ = –40°C~+150°C)を実現
  • PMBusによるAVSおよびマージニング機能
  • MSELピンによるPMBusデフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHzで12のスイッチング周波数を選択可能(8つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力/同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピンQFN、ピッチ= 0.5mm
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546D24を使用するカスタム設計を作成
  • 分割レール対応:2.95V~16V PVIN、
    2.95V~18V AVIN (4VIN VDD5によるスイッチング)
  • 4.5mΩ/0.9mΩのMOSFET内蔵
  • 平均電流モード制御、内部補償を選択可能
  • 2×、3×、4×スタッカブルで最大160Aのカレント・シェア(電流共有)、出力ごとに1つのアドレスをサポート
  • 選択可能な出力:ピン・ストラップで0.6V~5.5V、PMBusのVOUT_COMMANDで0.25V~5.5V
  • 豊富なPMBusコマンド・セット、VOUT、IOUT、内部ダイ温度のテレメトリ
  • 内蔵FB分圧器による差動リモート・センシングで1%未満のVOUT誤差(TJ = –40°C~+150°C)を実現
  • PMBusによるAVSおよびマージニング機能
  • MSELピンによるPMBusデフォルト値のピン設定
  • 225kHz~1.5MHzで12のスイッチング周波数を選択可能(8つのピン・ストラップ・オプション)
  • 周波数同期入力/同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 強結合インダクタをサポート
  • 7mm×5mm×1.5mm、40ピンQFN、ピッチ= 0.5mm
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546D24を使用するカスタム設計を作成

TPS546D24は高度に統合された非絶縁型DC/DCコンバータであり、7mm×5mmのパッケージで高周波動作と40Aの電流出力を実現します。2個、3個、4個のTPS546D24を相互に接続して、単一出力で最大160Aを供給できます。VDD5ピンを介して外部5V電源で内蔵5V LDOをオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546D24は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHzクロックをサポートするPMBusインターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1つの出力レールに電力供給するすべてのTPS546D24コンバータが1つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア/ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus通信を使わないでBOM選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

TPS546D24は高度に統合された非絶縁型DC/DCコンバータであり、7mm×5mmのパッケージで高周波動作と40Aの電流出力を実現します。2個、3個、4個のTPS546D24を相互に接続して、単一出力で最大160Aを供給できます。VDD5ピンを介して外部5V電源で内蔵5V LDOをオーバードライブできるため、コンバータの効率向上と消費電力低減が可能です。

TPS546D24は入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHzクロックをサポートするPMBusインターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチオフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1つの出力レールに電力供給するすべてのTPS546D24コンバータが1つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア/ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus通信を使わないでBOM選定で設定することもでき、プログラムなしでのパワーオンをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546D24 2.95V~16V、40A、最大4×スタッカブル、 PMBus降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 28日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
アプリケーション・ノート Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
アプリケーション・ノート Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A 2019年 12月 1日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546D24EVM-856 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS546D24AEVM-2PH 評価基板は、ボード上に 2 個の TPS546D24 デバイスを搭載した 2 相インターリーブ電源です。このデザインは、レギュレーション済みの 0.8V 出力電圧で、最大 80A DC の定常状態出力電流を供給します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。出力電流は、2 個のデバイスの間で均等に分散されます。正の出力端子どうし、および負の出力端子どうしが、2 個のデバイス間で相互接続されています。

シミュレーション・モデル

TPS546D24 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SLUM659.ZIP (230 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS546D24 PSPICE AVERAGE MODEL

SLUM692.ZIP (69 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian