ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS549B22

アクティブ

差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS546B24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Stackable (x4) converter with PMBus.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.002 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 入力電圧 (PVIN):1.5V~18V
  • 入力バイアス電圧 (VDD) 範囲:4.5V~22V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 4.1mΩ および 1.9mΩ のパワー MOSFET を内蔵し、25A の連続出力電流に対応
  • 基準電圧は VSEL ピンを使用して 0.6V~1.2V に 50mV 刻みで設定可能
  • 精度 ±0.5% の 0.9VREF:接合部温度 –40℃~+125℃
  • 真の差動リモート センス アンプ
  • D-CAP3™ 制御モード
  • 8 つの PMBus 周波数を設定可能なアダプティブ オンタイム制御:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIM と OC クランプ付きで、温度補償済みのプログラマブルな電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフの OVP/UVP を選択可能
  • 高精度の EN による VDD UVLO の外部調整
  • プリバイアス スタートアップのサポート
  • ‌Eco-mode と FCCM を選択可能
  • フォルト保護および PGOOD 機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドの NVM へのバックアップ
  • PEC および SMB_ALRT# 付きの 1MHz PMBus
  • WEBENCH Power Designer により、TPS549B22 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧 (PVIN):1.5V~18V
  • 入力バイアス電圧 (VDD) 範囲:4.5V~22V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 4.1mΩ および 1.9mΩ のパワー MOSFET を内蔵し、25A の連続出力電流に対応
  • 基準電圧は VSEL ピンを使用して 0.6V~1.2V に 50mV 刻みで設定可能
  • 精度 ±0.5% の 0.9VREF:接合部温度 –40℃~+125℃
  • 真の差動リモート センス アンプ
  • D-CAP3™ 制御モード
  • 8 つの PMBus 周波数を設定可能なアダプティブ オンタイム制御:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIM と OC クランプ付きで、温度補償済みのプログラマブルな電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフの OVP/UVP を選択可能
  • 高精度の EN による VDD UVLO の外部調整
  • プリバイアス スタートアップのサポート
  • ‌Eco-mode と FCCM を選択可能
  • フォルト保護および PGOOD 機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドの NVM へのバックアップ
  • PEC および SMB_ALRT# 付きの 1MHz PMBus
  • WEBENCH Power Designer により、TPS549B22 を使用するカスタム設計を作成

TPS549B22 デバイスは小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ オンタイム D-CAP3 モード制御機能が搭載されています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動センスと、ハイサイド オン抵抗が 4.1mΩ、ローサイド オン抵抗が 1.9mΩ であるテキサス・インスツルメンツの統合 FET が搭載されています。また、0.5%、0.9V の高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争優位性の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン レギュレーション、オートスキップまたは FCCM モードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549B22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

TPS549B22 デバイスは小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ オンタイム D-CAP3 モード制御機能が搭載されています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動センスと、ハイサイド オン抵抗が 4.1mΩ、ローサイド オン抵抗が 1.9mΩ であるテキサス・インスツルメンツの統合 FET が搭載されています。また、0.5%、0.9V の高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争優位性の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン レギュレーション、オートスキップまたは FCCM モードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549B22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548B22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Offers same functionality without PMBus.
TPS549D22 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current equivalent.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS549B22 1.5V~18V VIN 、4.5V~22V VDD 、25A SWIFT 整流降圧コンバータ、完全差動センス機能と PMBus® 付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
技術記事 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 高性能、25A、1 回路同期整流 降圧コンバータ評価基板

TPS549B22EVM-847 は、TPS549B22 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.0V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この基板は複数のテスト ポイントを実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Power Designer とのインターフェイスを通じて、PMBus インターフェイスを評価することもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS549B22 PSpice Transient Model

SNVMBB5.ZIP (237 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian