ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562207

アクティブ

SOT563 封止、4.3V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562206 アクティブ SOT563 封止、FCCM (強制連続導通モード) 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher accuracy

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.804 Features Forced PWM, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00059 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.804 Features Forced PWM, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00059 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.804V~7V
  • 強制連続導通モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス機能をサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.804V~7V
  • 強制連続導通モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス機能をサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms

TPS562207 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562207 は強制連続導通モード (FCCM) で動作し、固定スイッチング周波数を維持します。出力電圧リップルは非常に小さいです。TPS562207 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562207 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562207 は強制連続導通モード (FCCM) で動作し、固定スイッチング周波数を維持します。出力電圧リップルは非常に小さいです。TPS562207 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher efficiency, accuracy, and 1.4MHz Fsw
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562207 4.3V~17V 入力、2A、SOT563 パッケージ、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
証明書 TPS562207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562207EVM — 4.3V ~ 17V 入力、2A、同期式降圧コンバータ評価基板

TPS562207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562207 PSpcie Transient Model

SLUM757.ZIP (466 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian