ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562246

アクティブ

SOT563 封止、FCCM モード搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、2A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~17V
    • 出力電圧範囲:0.6V~7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 基準電圧精度:±1.5%
    • FET 内蔵:100mΩ、55mΩ
    • TPS562243 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:1280kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS562243 Eco モード、TPS562246 FCCM モード (軽負荷時)
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • SOT563 パッケージ:1.6mm × 1.6mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56224x を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~17V
    • 出力電圧範囲:0.6V~7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 基準電圧精度:±1.5%
    • FET 内蔵:100mΩ、55mΩ
    • TPS562243 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:1280kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS562243 Eco モード、TPS562246 FCCM モード (軽負荷時)
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • SOT563 パッケージ:1.6mm × 1.6mm
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56224x を使用するカスタム設計を作成

TPS56224x はシンプルで使いやすい、同期整流降圧コンバータであり、入力電圧範囲は 4.2V~17V で、最大 2A の連続電流に対応しています。

最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562243 は Eco モードで動作し、軽負荷での動作時にも高い効率を維持します。TPS562246 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS56224x は、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

TPS56224x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56224x はシンプルで使いやすい、同期整流降圧コンバータであり、入力電圧範囲は 4.2V~17V で、最大 2A の連続電流に対応しています。

最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562243 は Eco モードで動作し、軽負荷での動作時にも高い効率を維持します。TPS562246 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS56224x は、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

TPS56224x は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS561246 アクティブ SOT563 封止、FCCM モード搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、1A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent part

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56224x 4.2V~17V 入力、 2 A、同期整流型降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
証明書 TPS562246EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 10日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562243EVM — TPS562243 評価基板

TPS562243 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562243EVM は、降圧コンバータ TPS562243 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562243EVM は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V で 2A を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS562246EVM — TPS562246 評価基板

TPS562246 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562246EVM は、降圧コンバータ TPS562243 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562246EVM は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 1.05V を出力します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS561246 and TPS562246 PSpice Transient Model

SLUM903.ZIP (185 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian