ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563202

アクティブ

SOT563 封止、4.5V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS563203 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and Vref accuracy

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.806 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00038 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.806 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00038 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 95mΩ および 57mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.806V~7V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス機能に対応
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms
  • 95mΩ および 57mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.806V~7V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス機能に対応
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms

TPS563202 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS563202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563202 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS563202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563202 4.3V~17V 入力、3A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション概要 How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages PDF | HTML 2022年 10月 27日
アプリケーション概要 TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out PDF | HTML 2022年 10月 13日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
証明書 TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563202EVM — 4.5-V~17-V入力、3-A、同期式降圧コンバータ評価基板

TPS563202 は、eco-mode に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563202 PSpice Transient Model

SLUM751.ZIP (472 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian