ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563207

アクティブ

SOT563 封止、4.3V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and Vref accuracy

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.806 Features Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00059 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.806 Features Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00059 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 95mΩ および 55mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
  • 出力電圧範囲0.806 V~7 V
  • 連続電流モード (FCCM モード)
  • 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス機能に対応
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms
  • 95mΩ および 55mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
  • 出力電圧範囲0.806 V~7 V
  • 連続電流モード (FCCM モード)
  • 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度: 2% (25°C)
  • プリバイアス機能に対応
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms

TPS563207 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作するように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2™ モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563207 は FCCM モードで動作することで、軽負荷時でもリップルを小さいまま維持できます。TPS563207 は 6 ピンの 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563207 は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作するように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2™ モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS563207 は FCCM モードで動作することで、軽負荷時でもリップルを小さいまま維持できます。TPS563207 は 6 ピンの 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563207 4.3V~17V 入力、3A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 9日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション概要 How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages PDF | HTML 2022年 10月 27日
アプリケーション・ノート How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
証明書 TPS563207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563207EVM — 4.3V ~ 17V 入力、2A、同期式降圧コンバータ評価基板

TPS563207 は、FCCM (強制連続導通モード) に対応した、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS563207EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563207 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563207EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563207 PSpice Transient Model

SLUM760.ZIP (474 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian