ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563300

アクティブ

SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 28V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~28V
    • 出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 連続出力電流:3A
    • 0.8V ±1.5% の基準電圧 (25℃)
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
    • 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
    • 20µA の低い静止電流 (標準値)
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド
  • 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
    • 固定スイッチング周波数:500kHz
    • 周波数スペクトラム拡散による EMI 低減
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ハイサイドおよびローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
    • ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
    • 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563300 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~28V
    • 出力電圧範囲:0.8V~22V
    • 連続出力電流:3A
    • 0.8V ±1.5% の基準電圧 (25℃)
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
    • 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
    • 20µA の低い静止電流 (標準値)
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド
  • 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
    • 固定スイッチング周波数:500kHz
    • 周波数スペクトラム拡散による EMI 低減
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ハイサイドおよびローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
    • ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
    • 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563300 を使用するカスタム設計を作成

TPS563300 は、3.8V~28 V の広い入力電圧範囲を持ち高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。

このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。パルス周波数変調 (PFM) モードにより、軽負荷時の効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、低静止電流機能が役に立ちます。このデバイスは、EMI ノイズの低減に有効な周波数スペクトラム拡散機能も備えています。

このデバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクルごとの OC 制限、ヒカップ・モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは 0.5mm ピン・ピッチの小さな SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。

TPS563300 は、3.8V~28 V の広い入力電圧範囲を持ち高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。

このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。パルス周波数変調 (PFM) モードにより、軽負荷時の効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、低静止電流機能が役に立ちます。このデバイスは、EMI ノイズの低減に有効な周波数スペクトラム拡散機能も備えています。

このデバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクルごとの OC 制限、ヒカップ・モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは 0.5mm ピン・ピッチの小さな SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ 30 Vin with broader frequency, power good and lower IQ.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563300 3.8V~28V、3A 同期整流降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 19日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
証明書 TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563300EVM — 3.8V ~ 28V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS563300 評価基板 (EVM) は、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、動作入力電圧範囲が 3.8 V ~ 28V と広いため、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステムに理想的です。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563300 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM820.ZIP (267 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian