ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56339

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000093 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000093 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲: 4.5V~24V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~16V
  • 最大連続出力電流:3A
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 最大 97% のデューティ・サイクルをサポート
  • 70mΩ/35mΩ の MOSFET を内蔵
  • 標準 3µA のシャットダウン電流
  • 標準 98µA の静止電流
  • 5ms の内部ソフトスタート
  • 内部ループ補償により使用が簡単
  • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
  • ラッチなしの UVP、UVLO、および TSD 保護
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56339 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 4.5V~24V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~16V
  • 最大連続出力電流:3A
  • 500kHz の固定スイッチング周波数
  • 最大 97% のデューティ・サイクルをサポート
  • 70mΩ/35mΩ の MOSFET を内蔵
  • 標準 3µA のシャットダウン電流
  • 標準 98µA の静止電流
  • 5ms の内部ソフトスタート
  • 内部ループ補償により使用が簡単
  • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
  • ラッチなしの UVP、UVLO、および TSD 保護
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS56339 を使用するカスタム設計を作成

TPS56339 は入力電圧範囲が 4.5V~24V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング MOSFET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。SOT-23 (6) パッケージの採用により、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

TPS56339 は高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御を採用しているため、固定周波数で高速な過渡応答が得られます。内部の適応型ループ調整により、広い出力電圧範囲にわたって外部補償が不要です。

ハイサイドにサイクル単位の電流制限を適用してデバイスを電流過負荷状態から保護し、ローサイドのソース電流制限で電流暴走を防ぐことによって、さらに保護を強化しています。低電圧およびサーマル・シャットダウン保護状態になると、ヒカップ保護が作動します。

TPS56339 は入力電圧範囲が 4.5V~24V で、3A の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング MOSFET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。SOT-23 (6) パッケージの採用により、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。

TPS56339 は高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御を採用しているため、固定周波数で高速な過渡応答が得られます。内部の適応型ループ調整により、広い出力電圧範囲にわたって外部補償が不要です。

ハイサイドにサイクル単位の電流制限を適用してデバイスを電流過負荷状態から保護し、ローサイドのソース電流制限で電流暴走を防ぐことによって、さらに保護を強化しています。低電圧およびサーマル・シャットダウン保護状態になると、ヒカップ保護が作動します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56339 4.5V~24V 入力、3A 出力の同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 7日
ホワイト・ペーパー Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56339EVM — 3A 降圧レギュレータの評価基板

TPS56339 評価基板 (EVM) は 、TPS56339 を評価する目的で使用できます。TPS56339 は、Advanced Emulated Current Mode (AECM) 同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、3A の連続出力電流を供給することができ、高度な Eco-mode™ を採用して、軽負荷時の高い効率を維持します。TPS56339 には 26V 対応 MOSFET が内蔵されており、19V バスの電源ラインから動作するアプリケーションに適しています。TPS56339 は AECM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56339 PSPICE Transient Model

SLVMD41.ZIP (106 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian