ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS564208

アクティブ

FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、4A 出力同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS564257 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ Upgrade with improved performance and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00065 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00065 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS564208: 50mΩおよび22mΩ FET内蔵の4Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 連続電流モード
  • 560kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1.6% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • Hiccupモードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS564208を使用するカスタム設計を作成
  • TPS564208: 50mΩおよび22mΩ FET内蔵の4Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 連続電流モード
  • 560kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1.6% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • Hiccupモードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS564208を使用するカスタム設計を作成

TPS564208は単純で使いやすい、4A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS564208は、6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS564208は単純で使いやすい、4A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS564208は、6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS564247 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has higher switching frequency and smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS564208 SOT-23パッケージ、4.5V~17V入力、4Aの同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 1月 2日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS564208EVM-801 — TPS564208 4.5V ~ 17V 入力、4A 出力、同期整流型降圧コンバータの評価基板

TPS564208 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、アダプティブオン時間対応、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS564208 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS564208 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS564208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBK2A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian